Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Produktfamilie

LIFE™ Services

Minutes matter when business-critical systems go down. But even knowing there is a problem can take hours without constant oversight. LIFE Services provides 24/7 monitoring for near-instant notification of operating anomalies or alarm conditions. Add in concurrent data analysis by remote system engineers, and you get exceptional system visibility. With this information, our technicians are armed to quickly, accurately, and safely restore equipment to its proper operating condition.

Broschüre anfordern
Am besten geeignet für::
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Retail and Wholesale
  • Healthcare

Vorteile

Enhanced critical system availability and less downtime happens with continuous monitoring of critical systems
Improved mean time between failures (MTBF) comes from having expert data analysis and ongoing actionable information
Faster mean time to repair (MTTR) is achieved with remote problem diagnosis and rapid incident response
Better first-time fix rate occurs when technicians are armed with information and parts needed to service a down unit
Extended equipment life happens when critical systems are optimized based on data and performance trends
Reduced on-site maintenance is possible because of the ability to remotely adjust power or cooling equipment
Lower overall maintenance costs occur because technicians are only dispatched as needed and infrastructure experts are able to prioritize maintenance dollars based on your equipment’s performance profiles

Leistungsmerkmale

Remote monitoring of 150 unique parameters happens 24/7 to allow for early detection of trends and operating anomalies that may lead to critical failures if not addressed
Data analysis by specially trained remote system engineers provides interpretation of critical system alarms and status messages to better understand potential data center impact
Remote problem diagnosis, using the extensive data collected, determines the cause of alarm conditions, identifies potential future problems, and provides information on performance trends
Rapid incident response happens due to near-instant notification of issues followed by concurrent problem diagnosis and dispatching of an informed technician
Periodic reports contain a summary of all alarm events for the entire monitoring period, demonstrating that your critical systems are operating successfully and have continuous remote monitoring

Häufig gestellte Fragen

The key advantage of LIFE Services is having remote system engineers monitor, analyze, and respond to critical system alarm messages and operating anomalies.
System engineers located in remote service centers around the world monitor, analyze, and respond as necessary to optimize the health of the critical systems.
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) is used as an encapsulating protocol to transmit data between the enabled critical systems and the remote service center.
Critical system alarms, events, operating parameters, and identification data are collected and transmitted to authorized remote service centers.
The data is stored in the state-of-the-art Emerson global data center located in the United States.
PARTNER
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort