Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Produktfamilie

Liebert APM UPS

The row-based Liebert APM is a transformerless, on-line UPS that allows quick and easy capacity increases with modular power scalability - no additional floor space required. The UPS operates with high efficiency - up to 94% at loads of 50-100%.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Am besten geeignet für::
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
Garantie: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

The row-based Liebert APM is a transformer-free, on-line uninterruptible power supply (UPS) that allows quick and easy capacity increases with modular scalability--with no additional floor space required. Liebert APM operates with high efficiency--up to 94% at loads of 50-100%. The 208 Volt, three-phase Liebert APM is available in two models, expandable with modular power scalability: Liebert APM 45kVA/kW frame size is expandable from 15 to 45kVA/kW, with up to 45kVA/kW of capacity, or up to 30kVA/kW of capacity with a 15kVA/kW module for redundancy. This frame size includes internal batteries, and is compatible with the matching external battery cabinet and the optional Liebert APM bypass distribution cabinet (BDC). Liebert APM 90kVA/kW frame size is expandable from 15 to 90kVA/kW, with up to 90kVA/kW of capacity, or up to 75kVA/kW of capacity with a 15kVA/kW module for redundancy. This frame size requires the matching external battery cabinet, and is compatible with the optional Liebert APM BDC bypass distribution cabinet.

Vorteile

Internal bypass allows modular power assemblies to be added or replaced without powering down the connected equipment.
Conveniently positioned, easy-to-reach lug holes simplify unit wiring and installation.
Higher Availability
True on-line, double conversion technology corrects for all types of power fluctuations.
Redundancy features minimize single points of failure.
Enterprise-quality batteries in an external battery cabinet provides backup time for 90kVA/kW unit, and additional runtime for 45kVA/kW unit.
Optional bypass distribution cabinet (BDC) provides wraparound maintenance bypass, so the attached load can keep running during UPS service.
Lowest Total Cost Of Ownership
Buy only what you need for present usage, with the flexibility to add capacity as demand increases.
High operating efficiency (up to 94%), with a virtually flat efficiency curve from 50-100% load; efficiency is not load-dependent, which translates into significant energy cost savings.
Fewer batteries mean less maintenance and higher reliability.
Operates with unity power factor, where kW = kVA, providing more real power capacity without power losses. 

Leistungsmerkmale

Operates with high efficiency rating - up to 94%
Scalable UPS protection for growing data centers
Capacity expansion in 15kVA/kW increments using modular power assemblies
Modular power offers capacity growth without increasing footprint
Fits row-based applications
Large and user-friendly LCD display with operating information in twelve languages.
LIFE Services for remote monitoring and proactive services delivery
ENERGY STAR qualified
PARTNER
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort