Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Produktfamilie

Liebert NXL

Provides reliable power protection and advanced technology for high power applications. Offers excellent dynamic performance, with the ability to handle virtually any input condition while still providing computer grade output to critical loads.​

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Am besten geeignet für::
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
Garantie: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Liebert NXL™ uninterruptible power supply (UPS) provides reliable data center power protection and advanced technology for high power applications. This UPS adds dynamic performance to data center design, handling virtually any input condition while still providing computer-grade output to critical loads. The Liebert NXL UPS is available in both single module and multi-module systems. Capacities include 250, 300, 400, 500, 625, 750, and 1100 kVA. Unity Power Factor as well as 0.9 PF load ratings are available. Voltages include 480, 575, and 600. Matching battery cabinets and maintenance bypass cabinets provide a complete power protection solution.

UPS protection for medium and large facilities Single and multi-module systems with latest generation technology Color touch-screen controls Matching battery cabinets and maintenance bypass cabinet

Übersicht Modellspezifikationen
NXL 1100 kVA
1100 kW   480 / 575 / 600 Volts   480 / 575 / 600 Volts   Up to 94%   3 or 4 wire   78.7 in   228.3 in   47.2 in   21,800 lbs  
NXL 800 kVA
800 kW   480 Volts   480 Volts   Up to 94%   3 or 4 wire   78.7   184.8   47.2   16,120  
NXL 250-400 kVA
225-360 kW   480 / 575 / 600 Volts   480 / 575 / 600 Volts   Up to 94%   3 or 4 wire   76.8   78.5   33.5   3965 - 5250  
NXL 625 kVA / 562.5 kW
562.5 kW   480 Volts   480 Volts   Up to 92%   3 or 4 wire   76.8   140.5   39.4   13,200  
NXL 750 kVA / 675 kW
675 kW   480 / 575 / 600 Volts   480 / 575 / 600 Volts   Up to 92%   3 or 4 wire   76.8   140.5   39.4   13,200  
NXL 625 kVA
625 kW   480 / 575 / 600 Volts   480 / 575 / 600 Volts   Up to 92%   3 or 4 wire   76.8   140.5   39.4   13,200  
NXL 500 kVA / 450 kW
450 kW   480 Volts   480 Volts   Up to 92%   3 or 4 wire   76.8   111.6   39.4   9450  

Vorteile

Internal cable wiring simplifies installation
Redundant components increases reliability
Superior handling of present and future computer loads
Color touchscreen controls improve user interface and reduce risk of human error
Excellent dynamic performance
Generator and utility friendly
Front access provides easy installation and service
Compact cabinets require less floorspace
Built-in battery cabinet breaker isolates string for ease of service

Leistungsmerkmale

Accomodates multiple stacked-up conditions without disrupting power to the load
Top or bottom cable entry
Up to 98% efficient in Intelligent Eco-Mode and 94% in double conversion mode.  
Single and multi-module systems
Color touchscreen controls
Up to 0.95 leading power factor without derating
High input fault current capability
Matching battery cabinets and maintenance bypass cabinets
Ship-ahead I/O section can be installed before UPS installation
LIFE Services for remote monitoring and proactive services delivery
ENERGY STAR qualified
PARTNER
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort