Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Acceptance Testing for Industrial Applications

Nearly 70 percent of early equipment failures can be traced to design, installation or startup deficiencies. That's why it's so important to protect your plant’s investment in new equipment or systems with acceptance testing. This check of electrical power systems and components after startup uncovers and corrects problems that would otherwise lead to larger, costly issues in the future.

Obter Brochura
Ideal para:
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Vantagens

Ensured quality installation supports system reliability and reduces the threat of costly downtime
Safer startup occurs as experienced technicians adhere to applicable testing guidelines 
Maximized operating efficiency is due to thorough acceptance testing that eliminates common installation errors that adversely impact operations
Enhanced system integration happens as equipment experts ensure equipment is installed per manufacturer specifications and design intent
Accurate baseline data is collected and used for improved asset management

Recursos

Pre-functional verification includes inspection to verify proper installation prior to testing and covers the checking of belt tension, oil levels, labels, gauges, and sensors
Functional testing is performed in all operational modes to confirm that equipment operates according to the design intent
Integrated systems testing verifies integrated functional operation of critical systems under designed load and emergency conditions
Comprehensive report includes testing results and any recommendations for infrastructure changes

Selecione o seu país e idioma