Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Produto

Liebert EconoPhase Pumped Refrigerant Economizer

The Liebert Econophase pumped refrigerant economizer works with the Liebert DSE cooling unit and Liebert MC Outdoor Condenser to significantly improve data center efficiency - without bringing in outside air and without using water.

Obter Manual
Principais benefícios
  • Provides more hours of free cooling than traditional systems
  • Uses pumps that consume less than one-tenth the energy of CRAC compressors
  • Operates with a new low-GWP (R-454B) refrigerant to reduce environmental impact
  • Protects against outside air contamination with no dampers or louvers required
  • Virtually maintenance-free, with sealed pumps and automatic diagnostics
  • Easy to install as a standalone unit or bundled solution
  • Ideal para:
    • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
    • Data Center/ Colocation / Hosting
    • Educação
    • Governo
    • Setor de Saúde
    • Varejista e Atacadista

    Sustainability Spotlight

    • Averages up to a 5% to 6% reduction in the TDV (Time Dependent Valuation) energy value, and more significantly it eliminates the water requirement for data centers

    Vantagens

    Highly efficient - PUE as low as 1.05 in full economizer mode Supports sustainability and cost savings initiatives No water and no costly water treatment required No outside air contamination No dampers and louvers to adjust and maintain Instant changeover to economizer mode, even for short time periods, to optimize free cooling hours

    Recursos

    Uses pumped refrigerant for higher absorption than water or air systems Pump unit serviceable without loss of cooling Advanced Liebert iCOM controls for automatic failure diagnostics and self-optimization

    The Liebert EconoPhase unit automatically switches to economizer operation during periods of lower outdoor temperature to reduce or eliminate compressor run time. The Liebert EconoPhase is an option for a Liebert DSE™ air-cooled system.

    Faça seu Login Parceiro

    Selecione o seu país e idioma