Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

CDU Vertiv™ CoolPhase

Projetada para remover as barreiras do resfriamento líquido em ambientes resfriados a ar, a CDU CoolPhase é uma unidade de distribuição de líquido, líquido para refrigerante, para aplicações de resfriamento direto ao chip ou de porta traseira, que proporciona uma implementação fácil e com excelente custo-benefício em qualquer data center. Concebida para a implementação otimizada de aplicações de alta densidade, a unidade opera com a tecnologia de rejeição de calor através da economização por refrigerante bombeado (PRE), eliminando a necessidade de água gelada no site. Os componentes internos resfriam a rede secundária de fluidos, permitindo que você aproveite os benefícios das aplicações diretas ao chip e de porta traseira para dar um suporte mais eficiente a racks com maior densidade sem incorrer nos custos de mudanças significativas na infraestrutura.

Obter Brochura Obter Manual
Principais benefícios
Incorpora o resfriamento líquido em seu ambiente resfriado a ar já existente de forma fácil e com excelente custo-benefício
Melhora a eficiência com bombas de velocidade variável, filtragem integrada e monitoramento e controle incorporados
Dá suporte a aplicações de resfriamento direto ao chip e de trocador de calor de porta traseira sem o uso de água gelada
Adiciona flexibilidade e redundância com unidades modulares que funcionam de forma independente ou no modo de trabalho em equipe (Teamwork)
Aproveita as condensadoras DX existentes implementadas, reduzindo o custo e o tempo de implementação do resfriamento líquido
Mistura e combina unidades resfriadas a líquido e unidades resfriadas a ar para simplificar os retrofits e deixar o design do seu data center à prova de futuro
Ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Healthcare
  • Military
  • Defense
  • Aerospace and Missile
  • Mining/Metals
  • Nuclear Power
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • Power/Gas Transmission and Distribution
  • Retail and Wholesale
  • Telecom

Com seu tamanho compacto, formato modular e até 320 kW de rejeição de calor, a CDU Vertiv™ CoolPhase remove as barreiras tradicionais da necessidade de um chiller centralizado para implementar o resfriamento líquido direto ao chip, proporcionando uma forma flexível e com ótimo custo-benefício para implementar racks de alta densidade onde eles forem necessários para dar suporte a aplicações avançadas. Usando a Economização por Refrigerante Bombeado (PRE) no circuito primário para a condensadora de alta densidade Vertiv™ Liebert® MCV, a CDU CoolPhase remove o calor da rede secundária de fluidos (SFN) em um trocador de calor interno de líquido para refrigerante. O design desse trocador de calor interno resfria o fluido na SFN para temperaturas ótimas, para entregar resfriamento de alta densidade para as placas frias (cold plates) direto ao chip ou para a RDHx, como a Vertiv™ Liebert® DCD. A rejeição de calor por PRE da CDU CoolPhase aproveita as condições sazonais para ajustar o nível de economização, entregando mais economia de custos ao longo do ano.

Vantagens

Compatível com a condensadora para alta densidade Liebert® MCV, capaz de aproveitar a infraestrutura de DX existente
A Economização por Refrigerante Bombeado (PRE) resfria de forma eficiente e confiável os pods de racks de alta densidade sem a necessidade de água gelada
Bombas de velocidade variável possibilitam a variação no fluxo da PRE com base na demanda da carga
O design modular apoia as necessidades de redundância ao possibilitar que as unidades funcionem de forma independente ou no modo de Trabalho em Equipe (Teamwork)
Alimentação de energia dual com partida reversa e supercap para redundância adicional e rápida ligação/reinicialização
Acesso frontal e superior para manutenção

Recursos

Incorpora com facilidade e com um ótimo custo-benefício o resfriamento líquido em seu ambiente resfriado a ar existente
Melhora a eficiência com bombas de velocidade variável, filtragem integrada e controle e monitoramento integrados
Dá suporte tanto a aplicações de resfriamento direto ao chip quanto de trocador de calor de porta traseira, sem a instalação de água gelada
Adiciona flexibilidade e redundância com unidades modulares que funcionam de forma independente ou no modo de Trabalho em Equipe (Teamwork)
Aproveita as condensadoras de DX já implementadas, reduzindo os custos e o tempo de implementação do resfriamento líquido
Mistura e combina unidades resfriadas a ar e unidades resfriadas a líquido para simplificar os retrofits e tornar o design do seu data center à prova de futuro

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Selecione o seu país e idioma