Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Vertiv™ CoolChip CDU

The Vertiv™ CoolChip CDU is designed to support liquid cooling within high density environments. It is suitable for direct-to-chip and rear door cooling applications that offer easy, cost-effective deployment in any data center. The Vertiv CoolChip CDU family has models that operate with and without access to facility water, allowing you to tap into the benefits of liquid-cooled servers to more efficiently support higher rack densities. Select between in-rack, in-row, or perimeter-based designs as well as liquid-to-liquid or liquid-to-air heat exchangers.

Obter Brochura Obter Manual
Principais benefícios
  • FLEXIBLE COOLING SOLUTION: Enables versatile deployments across multiple system architectures and designs.
  • HIGH-DENSITY LOAD MANAGEMENT: Delivers direct-to-chip and RDHx cooling capacity to support high-density racks.
  • REDUCED TOTAL COST OF OWNERSHIP: Achieve cost savings through high-efficiency, high-density cooling capabilities.
  • PEACE OF MIND: Equipped with redundant pumps, built-in filtration, and unit-to-unit communication capabilities.
  • RAPID DEPLOYMENT: Easily and quickly install in any data center environment with in-row or perimeter placement.
Ideal para:
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Varejista e Atacadista

Services Spotlight

Check out
Vertiv’s Liquid
Cooling Services!

Instalação simplificada e eficiente da tecnologia de resfriamento líquido com a Vertiv™ CoolChip CDU (a última geração da família Vertiv™ Liebert® XDU). De ambientes Hyperscaling e Colocation a aplicações de Edge Computing, a Vertiv CoolChip CDU oferece implementações flexíveis para trocadores de calor de porta traseira ou resfriamento líquido direto ao chip. Com opções de instalação no rack, ao final da fila de racks ou perimetral ao ambiente, a distribuição de líquido é realizada com facilidade para gerenciamento eficiente de ambientes de alta densidade, com rejeição de calor do tipo líquido-para-líquido de 100 kW, 450 kW, 600 kW ou 1350 kW, e troca de calor de líquido-para-ar para até 70 kW. Controle preciso de temperatura, a Vertiv CDU ajuda a eliminar choques térmicos. Tenha operações confiáveis através das bombas redundantes e alimentação com dupla fonte de energia, além de obter tranquilidade adicional através de comunicação e monitoramento remotos.

Especificações por modelo
Liebert® XDU1350 Coolant Distribution Unit
1368 kW at 7.2°F (4°C)   N/A   684 in   35.4 in   48.9 in   1431 lbs  
Vertiv™ CoolChip CDU 70
70,0 kW, com ATD (temperatura de aproximação) de 11 ºC   10.100 m³/h (5.945 CFM)   91 in   24 in   48 in   899 lbs  
CDU Vertiv™ CoolChip, 121
121 kW com diferença na temperatura de aproximação de 4 ⁰C (7,2 ⁰F)     6.8 in; 4RU   17.5 in   34.2 in   130 lbs  
Vertiv™ CoolChip CDU 600
600kW at 7.2 F (4.0 C) approach temperature difference   N/A   78.7 in   23.6 in   47.2 in    

Vantagens

  • HIGHER EFFICIENCY & RELIABILITY: Achieve greater efficiency with redundancy options for high-density environments.
  • PROTECTS SECONDARY LIQUID NETWORK: Ensures strict conformance to wetted material compatibility.
  • EASY DEPLOYMENT: Intuitively designed for quick and simple deployment.
  • FLEXIBLE DESIGN: Accommodates any facility layout with multiple cooling configurations.
  • PACKED FEATURES: Integrated controller designed from the ground up for easy deployment and supports leak detection.
  • READY SUPPORT: Industry-leading service with local installation and same-day maintenance support.

Recursos

  • COMPACT FOOTPRINT: Allows for in-row deployments.
  • INTEGRATED 50 MICRON FILTER: Keeps supply water contaminant-free to protect server integrity and performance.
  • PRECISE TEMPERATURE CONTROL: Eliminates thermal shock for server CPU and GPUs.
  • INTELLIGENT FLOW MONITORING WITH ALARM FEATURES: Helps maintain system performance and efficiency.
  • EASILY ACCESSIBLE FILL PORT & DRAIN LOCATIONS: Streamlines and simplifies maintenance.
  • INNOVATIVE STAINLESS-STEEL DESIGN & HYGIENIC COUPLINGS: Helps ensure Secondary Fluid Network integrity.
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma