Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Vertiv™ Liebert® HPC-S: A Linha de Chillers de Free-cooling Resfriados a Ar com Compressor Scroll e Refrigerante de Baixo GWP

O Vertiv™ Liebert® HPC-S é a solução para data centers de pequeno e médio porte, com uma capacidade de 80 a 500 kW. Ele é totalmente equipado, uma solução turn-key onde os componentes do sistema principal se integram facilmente, economizando, portanto, nos custos e no tempo de instalação. O Liebert® HPC-S com refrigerante de baixo GWP (R454B e R1234ze) lhe ajuda a atingir seus objetivos empresariais ao mesmo tempo que respeita o meio ambiente. Graças ao novo design otimizado e a mais recursos de free-cooling, o Liebert HPC-S com baixo GWP é a resposta da Vertiv para melhorar a performance da eficiência energética dos data centers, levado a significativas reduções no consumo de eletricidade que resultam em soluções com uma relação custo-benefício ainda melhor. Ele é extremamente configurável, e a grande variedade de opções e opcionais, combinada com a ampla faixa de operação, o torna uma unidade excepcionalmente versátil que pode satisfazer a qualquer requisito das modernas infraestruturas críticas dos data centers.

Obter Brochura
Principais benefícios
Pegada de Carbono Reduzida para a nova geração de soluções para Data Centers com refrigerantes de baixo GWP.
Maior eficiência geral, menor consumo de energia e maiores economias.
Versátil e adaptável a qualquer design de infraestrutura crítica: a tecnologia certa com base na melhor combinação entre eficiência, condições climáticas e custo inicial.
Integra-se perfeitamente com qualquer unidade Vertiv™ interna a água gelada, bem como com o controlador Vertiv™ Liebert® iCOM™ CWM que gerencia e otimiza toda a operação do sistema para data centers novos ou já existentes.
Ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation

Vantagens

Compatível com R454B e R1234ze, refrigerantes com baixo Potencial para Aquecimento Global (GWP) que reduzem significativamente as emissões de CO₂e dos refrigerantes
Melhor eficiência sazonal e menores custos operacionais graças à sua maior capacidade de free-cooling e mais horas de free-cooling
Alta capacidade de resfriamento por metro quadrado
Soluções globais adequadas para qualquer condição climática graças à sua ampla faixa de operação
O modo de vazão Variável afeta o comportamento da unidade com carga parcial, aumentando a eficiência geral e diminuindo o consumo de energia pelo sistema de bombeamento
As versões dos Chillers e dos Chillers de Free-cooling permitem a escolha da tecnologia com base na melhor combinação entre eficiência, condições climáticas e custo inicial
Uma solução versátil e altamente configurável muito adequada para as diferentes necessidades da infraestrutura crítica

Recursos

Refrigerante HFO de baixo GWP (R454B e R1234ze)
Serpentina de Free-cooling otimizada
Estrutura compacta
Ampla faixa de operação: temperatura do ar exterior de -20°C a +50°C
Modo de vazão variável
Diferentes versões: Chiller e Chiller de Free-cooling, versões básicas e de alta eficiência
Grande variedade de tamanhos

Selecione o seu país e idioma