Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Rack PDU Monitorada Vertiv™ Geist™

As Rack PDU Monitorada Vertiv™ Geist™ proporcionam uma visão abrangente do uso de energia, tanto no rack quanto através de acesso remoto, enquanto continuam a proporcionar confiável distribuição de energia para equipamentos críticos de TI. As rack PDUs Monitoradas Geist estão disponíveis em diversas configurações elétricas e de tomadas todas as unidades são 100% testadas quanto à confiabilidade e à funcionalidade.

Obter Brochura Obter Manual
Login to Save for Later
Garantia: As rack PDUs Monitoradas Geist vem com uma garantia padrão de três anos que é automaticamente estendida para cinco anos se o produto for registrado em até 120 dias após a compra.

Especificações por modelo
VP4U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5   2.6   19  
VP4U60A1
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Vertical     2   2.6   19  
VP4U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   '(36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     2   2.6   19  
VP4U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   19  
VP6N60A1
60A   208V DELTA   208V   (12) U-Lock C13 / (12) U-Lock C19   Rack          
VP4U62A1
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   19  
VP4UA0A1
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   '(36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   19  
VP6U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5   2.6   19  
VP6U60A1
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (48) Combination Outlet C13/C20   Vertical     3.8   3   25  
VP6U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C21   Vertical     3.8   3   22  
VP4N32A0
30A   208V   208V   (12) C13 / (4) C19   Rack          
VP6U60A3
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (24) Combination Outlet C13/C22   Vertical     2   2.6   22  
VP6U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   20  
VP5U60A3
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (24) Combination Outlet C13/C21   Vertical     2   2.6   22  
VP6UA0A0
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   22  
VP4N20A7
20A   120V   120V   (24) 5-20R   Rack          
VP4N30AP
30A   120V   120V   (24) 5-20R   Rack          
VP4N30AQ
30A   208V   208V   (36) C13 / (6) C19   Rack          
VP4N30AR
30A   120/208V WYE   120V & 208V   (36) C13 / (6) C19 / (2) 5-20R   Rack          
VP4N60AF
60A   208V DELTA   208V   (12) C13 / (12) C19   Rack          
VP4N60AG
60A   208V DELTA   208V DELTA   (30) C13   Rack          
VP4N40A3
35A   208V DELTA   208V DELTA   (36) C13 / (6) C19   Rack          
VP4N60AE
60A   208V Delta   208V Delta   (30) Combination Outlet C13 / C19   Rack   70 in   2.10 in   3 in   32 lb  
Vertiv PowerIT Monitored rPDU | VP6NA0A0
28.8kW   1~ 240V/3~ Delta 208V   208V         3.8   3    
Vertiv PowerIT Monitored rPDU | VP4NA0A2
28.8kW   1~ 240V/3~ Delta 208V   208V         3.8   3   19  
Vertiv PowerIT Monitored rPDU | VP4NA0A0
28.8kW   1~ 240V/3~ Delta 208V   208V         3.8   3   19  

Vantagens

Distribuição de energia confiável, com opções de monitoramento local ou remoto de energia, proporcionando acesso rápido a informações sobre o uso de energia crítica para avaliar tendências no uso da energia e maximizar o tempo de disponibilidade.
Recursos para monitoramento ambiental garantem que os usuários terão dados da infraestrutura crítica na ponta dos dedos, prevenindo falhas de equipamentos relacionadas ao clima e indisponibilidades do sistema.
Atualize seu dispositivo de monitoramento com troca a quente enquanto está operando, alavancando novas tecnologias e acomodando as alterações nas demandas dos negócios, sem precisar substituir toda a rack PDU.
As travas de tomadas U-Lock mantêm os cabos de alimentação seguros e evitam desconexões acidentais.
Simplifica o balanceamento de circuitos e de fases com tomadas codificadas por cores.
Monitora o consumo de energia no nível da tomada para uma visão detalhada da energia distribuída para um equipamento específico com a opção de nível de tomada
Todas as unidades são 100% testadas quanto à confiabilidade e à funcionalidade para assegurar que funcionem conforme projetado.
Os modelos Norte Americanos de rack PDUs Geist contam com a certificação UL de acordo com os requisitos de data centers  e das seguradoras. 
Garantia padrão de três anos, estendida para cinco anos através do registro do produto.

Recursos

Dispositivo de monitoramento que pode ser Atualizado e Trocado a Quente.
Monitoramento local e remoto de energia com precisão de +/- 1% (Padrões ANSI & IEC). 
Monitoramento ambiental com a adição de sensores opcionais.
Alto Grau de Temperatura de até 60°C para ambientes com altas temperaturas.
Tomadas com Trava U-Lock codificados por cores, por circuito, para identificação instantânea.
Disponível em formatos vertical e horizontal para montagem em rack.
Flexibilidade para atender uma ampla gama de requisitos, com uma grande variedade de configurações elétricas e de receptáculos disponível.
Instalação simples e rápida em todos os racks ou gabinetes padrão através das braçadeiras de montagem incluídas.
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma