Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Vertiv™ PowerIT Metered Rack PDU

Vertiv™ PowerIT Metered rack PDUs (rPDU) deliver reliable power to critical IT equipment within a rack or cabinet. Includes a local LED display to view real-time power data. Every unit is 100% tested for reliability and functionality.

Buscar Contato De Vendas Find My Rack PDU Obter Manual
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Transmissão e Entretenimento
  • Indústria Química/Petroquímica (exceto Petróleo e Gás)
  • Construção e Engenharia
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Serviços Profissionais
  • Varejista e Atacadista
Garantia: Vertiv™ PowerIT Metered rPDUs come with a standard three-year warranty that is automatically extended to five years if the product is registered within 120 days of purchase.

Vertiv™ PowerIT Metered rack PDUs (rPDU) are available in a variety of electrical and receptacle configurations. Visit the rPDU Finder for a complete list of available Metered rPDUs.

Vantagens

Avoid accidental overloads when deploying or moving critical server equipment with instant access to power consumption metrics on the local digital display. Every unit is 100% tested for reliability and functionality to ensure units function as designed. North American units are UL listed in accordance with common data center and insurance provider requirements. Standard three-year warranty, upgraded to five years with product registration.

Recursos

The local LED display provides real-time power data for instant feedback when deploying or moving critical IT equipment. Available in vertical and horizontal rackmount form factors. Flexibility to meet a broad range of requirements, with a variety of electrical and receptacle configurations available. Simple and quick installation in all standard racks or cabinets with included mounting brackets. Simple and convenient configuration options for cord lengths and chassis colors.

Perguntas frequentes

P
Can I add remote power monitoring to a Basic rPDU in the future?
R
Yes, the Metered Upgradeable rPDUs can be upgraded to have a remote power monitoring in the future by replacing the IMD or Interchangeable Monitoring Device.
P
Can I upgrade the Metered Upgradeable unit without removing power from the unit?
R
Yes, the rPDU power can remain on during the removal and/or installation of the Interchangeable Monitoring Device.
P
What local meter options are available?
R
Vertiv Geist standard Metered rPDUs are available with two local meter options. The Power Meter option scrolls through Power Factor, Amps, Volts and Watts. The Current Meter shows the current draw in Amps. Vertiv Geist Upgradeable Metered rPDUs come standard with a local meter displaying current only. With the use of the Vertiv rPDU Scanner application and VLC (Visual Light Communication) users can gather comprehensive power usage from a mobile device.

Additional Resources

 Image

Um Novo Patamar na Distribuição de Energia para Racks

As rPDUs flexíveis Vertiv acomodam todas as configurações de energia comuns ao redor do mundo. De básica a inteligente, há uma rPDU para cada aplicação. Encontre sua rPDU e melhore o desempenho de TI agora mesmo.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma