Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Produto

Vertiv™ Powerbar iMPB

Ideal para ambientes dinâmicos de data centers, o Vertiv™ Powerbar iMPB modular possibilita que empresas otimizem e adaptem a infraestrutura de distribuição de energia ao longo do tempo com uma boa relação custo-benefício. Cofres de derivação podem ser colocados facilmente em qualquer ponto do barramento blindado, para se integrar em qualquer layout de data center e ser expandido rapidamente. O design adaptativo do barramento blindado também maximiza a disponibilidade com a entrega contínua de alimentação de energia para as cargas críticas, mesmo durante upgrades e mudanças.

Obter Brochura Obter Manual
Principais benefícios
A solução é ideal para data centers de qualquer tamanho, com piso elevado ou não e que tenham mudanças frequentes ou planejadas na configuração de potência
A variedade de capacidades e configurações de conexão possibilitam a otimização e a adaptação ao longo do tempo com um mínimo de suporte externo necessário
A entrega contínua de energia é garantida por cofres de derivação com troca a quente (hot-swap), que são  protegidos por disjuntores. Esses disjuntores isolam as cargas de TI ativas e, juntamente com disjuntores de ramais próximos, suportam a administração adequada do sistema.
Ideal para:
  • Banking Financial and Insurance
  • Construction and Engineering
  • Data CenterColocationHosting
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
Garantia: Produto com garantia padrão de 12 meses

Vantagens

Flexibilidade e escalabilidade integradas que suportam mudanças e crescimento Fornecimento de energia garantido e contínuo para as cargas ativas, proporcionando disponibilidade máxima Melhor fluxo do ar de refrigeração com a eliminação das confusas passagens de cabos de alimentação da PDU para os racks Baixo custo total de propriedade com ainda menos despesas de capital iniciais e menos expertise externa necessária após a instalação Segurança garantida conforme verificado pela certificação de grau IP2X e conformidade com a UL 857

Recursos

Design modular com trilho de face aberta com certificação de grau IP2X Segmentos extensíveis em incrementos que variam entre 3 a 13 pés Capacidades na faixa de 160 a 800 amperes Chassis do trilho do barramento de alumínio rígido Caixas de derivação fáceis de trocar, com troca a quente Trilho do barramento blindado com classificação nominal para 100% de corrente contínua Capacidade nominal de interrupção até 10 a 15 kA Caixas de derivação com intertravamento mecânico e elétrico que utilizam o recurso de segurança 'aterrar primeiro, energizar depois' Opções de monitoramento para supervisão elétrica

Com capacidade variando de 160 a 800 amperes e com classificação nominal para 100% de corrente contínua, esse sistema de barramento blindado modular oferece uma variedade de capacidades de saída e configurações de conexão para corresponder aos requisitos dos equipamentos do rack de TI. O chassis do trilho do barramento em alumínio rígido é certificado com grau IP2X e em conformidade com a UL 857. Os segmentos extensíveis do trilho do barramento de face aberta estão disponíveis em incrementos variando de 3 a 13 pés. Caixas de derivação com troca a quente proporcionam a montagem embutida de receptáculos padrão NEMA ou IEC para ter funcionalidade de plug and play. Tendo capacidade nominal de interrupção de 10 a 50 quiloamperes (kA), as caixas de derivação que incluem intertravamentos mecânicos e elétricos com o recurso de 'aterrar primeiro, energizar depois' proporcionam segurança às mudanças nos requisitos de energia feitas no momento e sem um eletricista.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma