Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Assista ao vídeo UPDU Vertiv Geist –
A Energia do Rack Redefinida

março 19, 2020

A UPDU é ideal para aplicações de hyperscale, colocation, empresarial e edge uma vez que ela traz a flexibilidade necessária para implementar todos os níveis de infraestrutura de TI, simples à complexas, com necessidades variáveis de alimentação. O design universal permite que os usuários simplesmente troquem o FCS para aumentar ou diminuir a capacidade de potência com base nas dinâmicas necessidades de alimentação do TI.

O design atende aos padrões de conformidade mundiais, incluindo UL, CE, RCM, China RoHS, e requisitos Japoneses de compliance. A versatilidade oferecida pela UPDU permite que qualquer UPDU seja instalada em qualquer data center no mundo, independentemente da infraestrutura elétrica já existente.

AA UPDU está disponível em configurações horizontal e vertical, com diversas quantidades de receptáculos, níveis de monitoramento e opções de gerenciamento.

video block

Selecione "Universal" no Localizador de rPDU para encontrar a UPDU para a sua aplicação.

LOCALIZADOR DE RPDU

Selecione o seu país e idioma