Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

Load Bank Testing

Load Bank Testing allows a standby power system to be tested under load to verify its overall reliability in an emergency power situation.

Ottieni la brochure

Vantaggi

Allow to test the power protection system (and component parts) under load conditions without risking supply to protected loads
Provide timely identification of problems with the generator and UPS and an indication of remedial actions that should be taken
Ensure that the components within the power protection system will work and perform together as intended when called upon to support a critical load

Caratteristiche

Brochure e schede tecniche
PARTNER
Presentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione