Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

Acceptance Testing

Vertiv Startup and Commissioning Services can be integrated with a range of tailored Acceptance Testing to help you improve integrated system efficiency.

Ottieni la brochure

Vantaggi

Improved integrated system efficiency
Increased system reliability
Fewer emergency maintenance costs result from pre-energisation problem detection that prevents failures
Lower operational costs are realised due to optimized systems performance
Full compliancy with design specifications and project requirements

Caratteristiche

PARTNER
Presentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione