Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

Avocent LCD Local Rack Access Console

The Vertiv™ Avocent® Local Rack Access (LRA) Console provides the simplicity, efficiency and ease of use to make it the ideal data center access point. When connected to a KVM switch, the LRA line enables easy access to multiple servers making software upgrades, troubleshooting, system monitoring, convenient, less time-consuming and protecting uptime. Compatible with all Vertiv Avocent data center KVM switches, it includes a widescreen LCD console tray, full desktop-style keyboard with touchpad.

Ottieni la brochure
Vantaggi principali
SIMPLIFIED MANAGEMENT: Simplifies software upgrades, troubleshooting, and system monitoring by providing easy, localized access to multiple servers when connected to a KVM switch. 1U DESIGN: Includes room for KVM installation in same tray, as well as USB and VGA interfaces that are broadly compatible with servers and other appliances. DISPLAY: Widescreen 19” LCD TFT active-matrix, color panel with a 16:9 aspect ratio that supports resolutions up to 1366 x 768. EASE OF USE: Pop out keyboard with touchpad improves serviceability of the unit.
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Istruzione
  • Amministrazione pubblica
  • Sanità
  • Servizi professionali
  • Dettaglio e Ingrosso
  • Trasporti

Panoramica delle specifiche del modello
Vertiv Avocent Local Rack Access | 1U | LCD | Rack Mount Console
       
Vertiv Avocent Local Rack Access | 1U | LCD | Rack Mount Console
1.75 in   19 in   19 in   19.4lbs  
Vertiv Avocent Local Rack Access | 1U | LCD | Rack Mount Console
       

Vantaggi

Widescreen 19” LCD TFT active-matrix, color panel with a 16.9 aspect ratio Form Factor: Easy access in the 1U space User Interface: On-Screen menu has an intuitive design and can be accessed in multiple languages Data Center Local Access: Complete entry point to local servers when needed Ease Of Use: Pop out full desktop keyboard with number pad and touchpad which improves serviceability of the unit and 2 USB 2.0 pass through ports Ease of Installation: Tool-less slide rails make console installation quick and easy

Caratteristiche

Global certifications and availability 19” widescreen LCD TFT active-matrix, color monitor Dual USB 2.0 pass-thru for faster data transmission Fully installed console occupies only 1U rack space Intuitive and user friendly on-screen display user interface Full keyboard with number pad and touch pad pointer Keyboard available in 4 languages – International English, UK English, French, and German TAA compliant version available Power efficient during operation and standby Available 8 or 16 Port digital KVM switch bundle

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

PARTNER
Presentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione