Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

Vertiv™ Avocent® DSView™ Solution

Vertiv™ Avocent® DSView® si basa su un’architettura comune sicura, che si integra e si adatta perfettamente per creare una piattaforma di gestione IT aperta ma resiliente, dalle configurazioni dell’azienda a quelle edge. Avocent ADSView offre sicurezza, agilità e massime prestazioni. Inoltre, consente l’automazione, la gestione, il monitoraggio e il controllo di tutti i tuoi dispositivi come nessun’altra soluzione sul mercato.

Ottieni la brochure
Vantaggi principali
L'esperienza KVM più veloce e ricca di funzionalità su un unico dispositivo Architettura interamente digitale per distribuzioni flessibili e scalabili La più ampia gestione dei dispositivi IT Tecnologia resiliente e sicura che supporta oltre 100 utenti simultanei Architettura comune con standard, piattaforme e API aperti.
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Broadcast ed Entertainment
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Istruzione
  • Sanità
  • Amministrazione pubblica
  • Produzione
  • Dettaglio e Ingrosso
  • Telecomunicazioni
  • Trasporti
Garanzia: Garanzia standard di 2 anni

Vertiv™ Avocent® DSView® si basa su un’architettura comune sicura, che si integra e si adatta perfettamente per creare una piattaforma di gestione IT aperta ma resiliente, dalle configurazioni dell’azienda a quelle edge. Avocent DSView offre sicurezza, agilità e massime prestazioni. Inoltre, consente l’automazione, la gestione, il monitoraggio e il controllo di tutti i tuoi dispositivi come nessun’altra soluzione sul mercato. Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform consente agli utenti di gestire processori di servizio, macchine virtuali, moduli KVM IP e le applicazioni di accesso remoto. Fornisce inoltre funzionalità centralizzate di aggiornamento firmware ai dispositivi IT e limita i rischi per la sicurezza. Con Avocent MP1000, gli utenti possono automatizzare le attività di implementazione e configurazione con le API. Vertiv™ Avocent® RM1048 Rack Manager utilizza un singolo IP per accedere ai dispositivi, riduce i costi di alimentazione e cablaggio con PoE e può offrire oltre 100 sessioni utente senza la necessità di ulteriore hardware. Con Avocent® RM1048 puoi collegare diversi dispositivi IT per l’accesso a livello di rack e configurare la larghezza di banda richiesta per soddisfare la digital demand. Il KVM IP 4K Vertiv™ Avocent® IPUHD offre un KVM 4K remoto con sincronizzazione rapida e precisa del mouse e crittografia end-to-end di tutto il traffico. Offre adattatori HDMI, DP, MiniDP e USB-C nativo per connettività plug and play. Il KVM IP 4K Avocent IPUHD ottimizza l’esperienza utente con una larghezza di banda ridotta e la condivisione delle sessioni per risolvere i problemi IT.

Panoramica delle specifiche del modello
Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Management Platform
Digital Infrastructure   2 x USB, 1 x Management   2 x 350W   VGA   n/a   2.5 in   17.08 in   3.5 in   29.98 lbs  
Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform Virtual Appliance
n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a  
Dispositivo seriale Vertiv™ Avocent® ADX IPSL
Infrastruttura digitale   1 x 1G (PoE), 2 x RJ45, 2 x USB, 1 x porta di alim   1 porta di alimentazione   n/a   n/a   1.4 in   3.3 in   5.8 in   4 lbs  
Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM
          1.6 in   4.1 in   6.6 in   .73 lbs  
Vertiv™ Avocent® ADX IPIQ IP KVM
Infrastruttura digitale   Connettività 2 x 10/100 MB SP 1 x VGA, 1 x USB   5V   n/a   1900 x 1200 a 30 Hz, colori a 16 bit   .9 in   1.5 in   22 in   .30 lbs  

Vantaggi

Gestione e controllo semplificati dell’infrastruttura virtuale e fisica Accesso sicuro e verificabile ai dispositivi per gli operatori IT Migliorare l’efficienza quando si apportano modifiche ai dispositivi IT Riduzione dei costi con il consolidamento IP, PoE e l’automazione API Scalabilità migliorata con dispositivi diversi e sessioni remote più elevate Piattaforma resiliente per sicurezza, affidabilità ed elevata richiesta di larghezza di banda Aumento della produttività per l’accesso remoto e il lavoro remoto Scalabile per soddisfare le diverse esigenze di connettività e risoluzione Accesso sicuro ai dispositivi remoti

Caratteristiche

Architettura comune con una piattaforma aperta e API Implementazioni flessibili e scalabili Sicurezza multilivello per utenti e dispositivi USB-C nativo per soddisfare i trend IT Dispositivo KVM 4K con IP selezionabile Aggiornamenti firmware centralizzati per limitare i rischi per la sicurezza
PARTNER
Presentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione