Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

Liebert® DCD

Liebert® DCD è uno scambiatore di calore aria-acqua integrato nella porta posteriore di un armadio server. È in grado di smaltire carichi di calore provenienti dai rack server fino a 50 kW. Liebert® DCD è configurabile con armadi Liebert® DCM o può essere montato su armadi di altri produttori. Il design dello scambiatore di calore consente un aumento della temperatura dell'acqua refrigerata.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Istruzione
  • Amministrazione pubblica
  • Sanità
  • Telecomunicazioni

Vantaggi

PUE migliorata
Utilizzo consigliato per un progetto a sala fredda
Bassa perdita di pressione
Nessuna ventola
Aumento della temperatura di alimentazione dell'acqua refrigerata
Funzionamento affidabile garantito da cerniere a conduzione d'acqua 

Caratteristiche

Profondità: 120 mm (incl. cerniere di 150 mm)
Larghezza: 600 mm, 700 mm, 800 mm (DCD50 disponibile solo per 800 mm)
Potenza frigorifera: fino a 50 kW (adatto solo per il raffreddamento sensibile)
Caduta di pressione dell'aria: 35Pa (a 4.900m³/h) per DCD 35 / 30 Pa (a 6.500m³/h) per DCD50
Caduta di pressione dell'acqua: 54 kPa (a 5m³/h) per DCD35 / 68 kPa (a 7,2m³/h) per DCD50
Mandata acqua refrigerata: 15°C
Ritorno acqua refrigerata: 21°C
Temperatura dell'aria di mandata del server: 25°C @35kW per DCD35; @50kW per DCD50
Flusso del volume d'acqua refrigerata: 5m³/h a 35kW / 7,2m³/h a 50kW
Attacco dell'acqua: Filettatura femmina da 1" dal basso (opzionalmente dall'alto)
Scarico della condensa: 5/8" (Nota: Non per deumidificare l'area di installazione!)
Umidità assoluta / aria della sala:  max. 8g di acqua per 1 kg di aria (altro su richiesta)
Temperatura del punto di rugiada:           max. 10,5°C
Materiale: Lamiera d'acciaio
Scambiatore di calore: Tubazioni in rame con lamelle in alluminio
Colore/codice colore: X: 8 = RAL 7021 (grigio scuro) / 1 = RAL 7035 (grigio chiaro) 
PARTNER
Presentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione