Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

Liebert CRV, unità di condizionamento infrarack

Vertiv™ Liebert® CRV è la soluzione di condizionamento di precisione per data center, integrata in una fila di rack per data center, ideale per affrontare alcune delle principali sfide riscontrate nelle applicazioni ad alta densità. Grazie ai deflettori regolabili e ai controlli che gestiscono in modo indipendente il flusso d'aria e la temperatura, Liebert CRV offre un raffreddamento molto efficiente ad alta precisione. Il sistema, disponibile in più opzioni, garantisce la flessibilità necessaria per qualsiasi installazione.

Trova il contatto di vendita Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Vantaggi principali
Designed with a minimal footprint to save valuable floorspace in edge applications, server rooms, and small data centers Highly efficient, scalable cooling capacity provides lower energy consumption and operational costs Adjustable air discharge baffles improve cold air distribution, eliminating hot spots in the row Simultaneous top and bottom connections allow for greater flexibility during installation for various building configurations Multiple monitoring protocols and multi-unit teamworking allows users to stay informed of system conditions at all times
Particolarmente adatto per:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Telecom

Vantaggi

Il design flessibile, salvaspazio e infrarack lascia libero prezioso spazio per l'implementazione delle soluzioni IT critiche Il raffreddamento scalabile dal 20% al 100% della potenza, con controlli di adattamento del carico, consente di ridurre il consumo energetico e i costi operativi La distribuzione ottimizzata dell'aria fredda permette di eliminare i punti caldi e di aumentare l'efficienza I collegamenti simultanei in alto e in basso offrono maggiore flessibilità durante l'installazione, per varie configurazioni di edifici I controlli avanzati e gli avvisi sullo stato di integrità semplificano il funzionamento

Caratteristiche

Il compressore azionato da inverter (solo DX) e le ventole EC di ultima generazione aumentano le prestazioni e l'efficienza Doppia alimentazione elettrica per garantire la ridondanza Deflettori regolabili per un migliore controllo del flusso d'aria Comandi iCOM™ intuitivi, con display touchscreen da 7” Monitoraggio remoto per l'integrazione del sistema tramite HTTP, SNMP, Modbus e BACnet Opzioni di tensione monofase e trifase disponibili Controlli per riscaldamento elettrico e umidificazione disponibili
PARTNER
Presentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione