Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

Liebert HPC-S - Chiller raffreddati ad aria, con funzioni freecooling e freecooling adiabatico

Chiller raffreddati ad aria, con funzioni freecooling e freecooling adiabatico per garantire alta efficienza di raffreddamento in piccoli data center

Ottieni il manuale
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Broadcast ed Entertainment
  • Costruzioni e ingegneria
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Amministrazione pubblica
  • Sanità
  • Produzione
  • Petrolio e Gas
  • Dettaglio e Ingrosso
  • Telecomunicazioni
  • Trasporti

I più recenti progetti di data center, in conformità con le linee guida ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) stanno iniziando a prevedere temperature operative in linea con le raccomandazioni per le classi A1-A4. Il chiller freecooling Liebert® HPC-S abbraccia questa tendenza espandendo la sua gamma per includere i modelli di freecooling adiabatico che incorporano i più recenti sviluppi nella gestione della tecnologia adiabatica. Quando applicato specificamente a data center con temperature dell'acqua refrigerata alte, il modello freecooling adiabatico di Liebert HPC-S è in grado di far risparmiare energia tra il 25% e il 30% rispetto ai chiller freecooling standard.

Panoramica delle specifiche del modello
FG0023
224.4 (206.8 with quiet configuration)   Freecooling Chiller   79.0 (65.5 with quiet configuration)        
FG0025
242.7 (224.7 with quiet configuration)   Freecooling Chiller   79.0 (65.5 with quiet configuration)        
FB0025
235.8 (231.1 with the low noise configuration)   Freecooling Chiller   76.5 (71.0 with the low noise configuration)        
FB0028
268.0 (262.7 with the low noise configuration)   Freecooling Chiller   76.5 (71 with the low noise configuration)        
FB0030
303.6 (297.4 with the low noise configuration)   Freecooling Chiller   77.0 (71.5 with the low noise configuration)        
CG0020
185.5 (170.1 with quiet configuration)   Freecooling Chiller   78.5 (65.0 with quiet configuration)        
CG0028
270.8 (251.3 with quiet configuration)   Freecooling Chiller   79.5 (66.0 with quiet configuration)        
CB0017
163.3 (159.9 with the low noise configuration)   Freecooling Chiller   76.0 (70.5 with the low noise configuration)        
CB0020
178.5 (174.4 with the low noise configuration)   Freecooling Chiller   76.0 (70.5 with the low noise configuration)        
CB0023
205.8 (200.5 with the low noise configuration)   Freecooling Chiller   76.0 (70.5 with the low noise configuration)   98.43 in   147.64 in   51.18 in  

Vantaggi

Il funzionamento freecooling e freecooling adiabatico permette di ridurre l'utilizzo dei compressori su base annuale, portando l'efficienza a livelli ancora più alti.
Nei modelli adiabatici, i tamponi bagnati in funzione adiabatica altamente efficiente umidificano l'aria che entra nelle batterie di freecooling e di condensazione, aumentando di conseguenza l'efficienza meccanica e l'azione di freecooling.
La rumorosità è ridotta al minimo grazie ai ventilatori EC e a uno speciale isolamento acustico.
La funzionalità di avvio rapido assicura il ripristino immediato della disponibilità del chiller entro 100 secondi dalla riattivazione dell'alimentazione elettrica.
Supersaver è la logica software integrata nel sistema iCOM che sfrutta le comunicazioni con le unità montate a pavimento per massimizzare l'efficienza a livello di sistema.  

Caratteristiche

Disponibili versioni freecooling e frecooling adiabatico
Compressori Scroll
Versione "G" disponibile per ottenere una maggiore efficienza
Rampa di avvio rapido
EEV (Valvola di espansione elettronica)
Ventilatori EC
Ottimizzato per il refrigerante R410A
Controllo iCOM  
PARTNER
Presentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione