Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

Liebert HPC-L e HPC-M, chiller freecooling

Il chiller freecooling Liebert HPC è una soluzione all'avanguardia basata su acqua refrigerata in grado di offrire la massima efficienza e affidabilità. Ideale per applicazioni data center con esigenze di condizionamento da 350 kW a oltre 20 MW.

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • Dettaglio e Ingrosso
  • Telecomunicazioni
  • Trasporti
  • Petrolio e Gas
  • Produzione
  • Sanità
  • Amministrazione pubblica
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Costruzioni e ingegneria
  • Broadcast ed Entertainment
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo

Il chiller freecooling Liebert HPC è una soluzione all'avanguardia basata su acqua refrigerata in grado di offrire la massima efficienza e affidabilità. Le sue opzioni freecooling e compressore lo rendono ideale per applicazioni per data center con esigenze di condizionamento da 350 kW a oltre 20 MW. Tre diverse versioni di emissioni sonore offrono la possibilità di scegliere tra un livello di rumore standard o uno eccezionalmente basso. La sezione freecooling incorporata e il sistema "Supersaver" assicurano un'integrazione completa con le unità di condizionamento dell'aria interne, consentendo notevoli risparmi energetici e aumentando la durata e l'affidabilità del sistema. L'uso accorto della capacità di freecooling e la funzione di controllo iCOM incorporata consentono di massimizzare l'efficienza dell'unità, assicurando una gestione vantaggiosa della condivisione del carico del sistema e, quindi, l'ottimizzazione delle prestazioni.

Vantaggi

Disponibilità di raffreddamento al 100%
Logica e componenti di controllo iCOM avanzati volti a garantire la massima disponibilità
La rampa di avvio rapido assicura il ripristino immediato della disponibilità del chiller
Migliore gestione della disponibilità e della ridondanza grazie alle flessibili logiche teamwork di iCOM
 
Costi operativi estremamente bassi
La notevole capacità di freecooling si traduce nella riduzione del tempo di lavoro dei compressori
Massima efficienza grazie a tecnologie all'avanguardia come ventilatori EC e valvola di espansione elettronica
Ulteriore riduzione del consumo energetico del sistema di raffreddamento totale consentito dalle logiche teamwork di iCOM
 
Rumorosità estremamente bassa
I ventilatori EC innovativi e gli speciali isolamenti acustici garantiscono il massimo comfort. Relativamente al livello di rumorosità, sono disponibili tre versioni.  

Caratteristiche

Freecooling: Il sistema freecooling migliora i risparmi energetici e aumenta l'affidabilità.
Rampa di avvio rapido: Assicura il ripristino immediato del funzionamento del chiller dopo la riattivazione dell'alimentazione elettrica. Grazie ad essa, la sequenza di attivazione può iniziare 20 secondi dopo il ripristino della corrente, assicurando temperature dell'acqua stabili.
Controllo iCOM: Il software iCOM è stato appositamente sviluppato per assicurare specificamente il controllo intelligente delle unità in ambienti di data center dinamici.
Compressori a vite: L'eccellenza delle prestazioni è assicurata a carico sia totale sia parziale, grazie al sistema di controllo continuo della potenza integrato nella logica di controllo.
Ventilatori EC: Motori EC ad elevata efficienza garantiscono una riduzione del 25% del consumo energetico rispetto ai tradizionali motori AC. I ventilatori EC sono inoltre ottimizzati per il funzionamento, eliminando il rumore elettromagnetico e contenendo al minimo le emissioni sonore complessive.
Supersaver: Questa esclusiva modalità di funzionamento può essere impostata assieme a Liebert PCW per incrementare ulteriormente i risparmi energetici. Grazie a questa funzione, le unità montate a pavimento possono comunicare tramite LAN con il chiller freecooling, aumentando automaticamente la temperatura dell'acqua quando il carico termico diminuisce. Ciò, a sua volta, aumenta l'efficienza stagionale del sistema e l'operatività del freecooling. 
PARTNER
Presentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione