Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

Vertiv™ Trinergy™

Vertiv™ Trinergy™ is Vertiv’s most reliable, resilient and efficient UPS in its product class, building on a legacy of exceeding Tier IV data center power chain availability. With over 40 years of technical innovation and globally proven experience, the Vertiv™ Trinergy™ UPS sets new standards in performance, modularity, resilience, reliability, and efficiency.

Vantaggi principali
• Unmatched Reliability: Designed for unparalleled reliability and resilience, making it Vertiv’s most resilient UPS in its class. • High Density Power: Delivers more power in a single block compared to existing products, ideal for supporting high-density applications, including Artificial Intelligence. • Optimized High-Power Solution: Meets global standards with optimized performance and easy installation. • Modular Flexibility: Best-in-class modular UPS offering maximum flexibility, from room-based setups to pre-fabricated deployments. • Energy Source Integration: Ready to integrate with various energy and backup power sources, including lithium-ion and nickel-zinc batteries. • Global Availability: Designed, manufactured, and tested to be available worldwide. • Ease of Deployment: Features skid-mount and containerized power solutions for simple and quick deployment. • Rich digital experience: Service empowered by data across entire lifecycle with Life™ Advanced Incident Management and Condition Based Maintenance • Hot Serviceability: Ensures no interruption during maintenance or power upgrades, thanks to hot and easy serviceability.
Particolarmente adatto per:
  • Data Center/Colocation/Hosting

Elevating performance, modularity, resilience, reliability and efficiency for your power needs. Vertiv™ Trinergy™ is the next-gen system built on a history of exceeding Tier IV data center power chain availability and over 40 years of technical innovation and global field-proven experience.

Panoramica delle specifiche del modello
Vertiv™ Trinergy™ UPS 1500kW 480V
1500kVA/1500kW   480 (408 to 552), 3Ph+PE   480 (408 to 552), 3Ph+PE   ≥ 97% Double Conversion VFI​ ≥ 99% Dynamic Online Mode   Three and four wire electrical compatibility   2013 mm   201.22 in   41.26 in   10701 lbs  
Vertiv™ Trinergy™ UPS 2000kW 480V​
2000kVA/2000kW   480 (408 to 552), 3Ph+PE 415 (353 to 477), 3Ph+PE+N   480 (408 to 552), 3Ph+PE 415 (353 to 477), 3Ph+PE+N   ≥ 97% Double Conversion VFI​ ≥ 99% Dynamic Online Mode   Three and four wire electrical compatibility   79.25 in   224.84 in   41.26 lbs   12024 lbs  
Vertiv™ Trinergy™ UPS 2500kW 480V
2500kVA/2500kW   480 (408 to 552), 3Ph+PE   480 (408 to 552), 3Ph+PE   ≥ 97% Double Conversion VFI​ ≥ 99% Dynamic Online Mode   Three and four wire electrical compatibility​   79.25 in   251.65 in   41.26 in   13206 lbs  

Vantaggi

• Reliability and Resilience • High-Density Power Solution • Modular Flexibility • Seamless Energy Integration: • Advanced Monitoring and Easy Serviceability • Quick and easy deployment • Unmatched Reliability: Designed for unparalleled reliability and resilience, making it Vertiv’s most resilient UPS in its class. • High Density Power: Delivers more power in a single block compared to existing products, ideal for supporting high-density applications, including Artificial Intelligence. • Optimized High-Power Solution: Meets global standards with optimized performance and easy installation. • Modular Flexibility: Best-in-class modular UPS offering maximum flexibility, from room-based setups to pre-fabricated deployments. • Energy Source Integration: Ready to integrate with various energy and backup power sources, including lithium-ion and nickel-zinc batteries. • Global Availability: Designed, manufactured, and tested to be available worldwide. • Ease of Deployment: Features skid-mount and containerized power solutions for simple and quick deployment. • Rich digital experience: Service empowered by data across entire lifecycle with Life™ Advanced Incident Management and Condition Based Maintenance • Hot Serviceability: Ensures no interruption during maintenance or power upgrades, thanks to hot and easy serviceability.

Caratteristiche

• One Global Platform (CE & UL) • Modular Architecture, 500kVA Cores • Three Operating Modes • Integrated Back-feed Disconnect and DC Ground Fault Detection • Configurable building blocks • Increased Efficiency with high power solution • Extended Backup Time Configurations • 200kAIC Withstand Rating • Distributed Battery Configurations • Independent Core Controls • Self-Isolating Cores • Hot Serviceability at Power Cell Level • Black-Box Recorder • Vertiv™ LIFE™ Services with extended dataset • Simplified Firmware Update • Improved HMI User Experience • Unmatched Reliability: Designed for unparalleled reliability and resilience, making it Vertiv’s most resilient UPS in its class. • High Density Power: Delivers more power in a single block compared to existing products, ideal for supporting high-density applications, including Artificial Intelligence. • Optimized High-Power Solution: Meets global standards with optimized performance and easy installation. • Modular Flexibility: Best-in-class modular UPS offering maximum flexibility, from room-based setups to pre-fabricated deployments. • Energy Source Integration: Ready to integrate with various energy and backup power sources, including lithium-ion and nickel-zinc batteries. • Global Availability: Designed, manufactured, and tested to be available worldwide. • Ease of Deployment: Features skid-mount and containerized power solutions for simple and quick deployment. • Rich digital experience: Service empowered by data across entire lifecycle with Life™ Advanced Incident Management and Condition Based Maintenance • Hot Serviceability: Ensures no interruption during maintenance or power upgrades, thanks to hot and easy serviceability.
PARTNER
Presentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione