Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

Samsung Lithium-ion Batteries

Lithium-ion batteries are tested and qualified for Liebert UPS applications.

Ottieni il manuale
Particolarmente adatto per:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting

Vertiv offers energy storage systems for many UPS products which are UL listed. Each has been tested and verified to work with each of UPS systems. Individual web pages are available to offer more information.

Panoramica delle specifiche del modello
Lithium-Ion Batteries (Samsung)
81 in   26 in   24 in   1200 lbs  
LiiON Lithium Ion Batteries
78   24   33   1085  

Vantaggi

These technologies can offer certain benefits such as: Less total cost of ownership Higher cycle counts than previous technologies Providing footprint for additional revenue generating equimpent Reduced cooling costs Fewer replacements over the life of the UPS  

Caratteristiche

Features to compare between various technologies include: Runtime Power Density Footprint Weightsavings Cycle count Reliability Initial cost Total Cost of Ownership Operating temperature

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Domande più frequenti

D
Can any type of energy storage be used with your UPS systems?
R
A specific energy storage solution must be tested and verified by the factory before you can rely on it for proper interface and operation to our UPS systems. Do not trust a third party who may tell you otherwise.
D
Are there other types of energy storage products not shown on the web page?
R
There are numerous energy storage technologies and products on the market and our team of experts are constantly evaluating new technology. Please contact your local sales representative if you'd like to ask about something not shown on our web pages.
D
Aren't lithium-ion batteries unsafe?
R
The chemistry used in our UL listed lithium-ion battery solutions is not the same as the chemistry used in consumer grade products that have presented serious safety concerns. The UL listing includes not only the batteries but the battery management system and as a packaged solution are designed for safety.
D
How do you integrate lithium ion batteries into your UPS solutions?
R
With a thorough testing and qualification process, we simulate operating behaviors under many situations. Users can be assured that they will receive an integrated energy storage solution.
D
Which is better - flywheels or lithium-ion batteries?
R
There is no easy answer for all. It depends on your particular power system design, your needs and your goals. Please contact your local Vertiv sales office for assistance in selecting the optimal solution for your application.
PARTNER
Presentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione