Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

Vertiv™ PowerIT Metered Rack PDU

Vertiv™ PowerIT Metered rack PDUs (rPDU) deliver reliable power to critical IT equipment within a rack or cabinet. Includes a local LED display to view real-time power data. Every unit is 100% tested for reliability and functionality.

Trova il contatto di vendita Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Particolarmente adatto per:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale
Garanzia: Vertiv™ PowerIT Metered Rack PDU come with a standard five-year limited warranty. Warranty: 5-Year limited warranty

Vertiv™ PowerIT Metered rack PDUs (rPDU) are available in a variety of electrical and receptacle configurations. Visit the rPDU Finder for a complete list of available Metered rPDUs.

Vantaggi

Reliable power distribution to critical IT equipment.
Avoid accidental overloads when deploying or moving critical server equipment with instant access to power consumption metrics on the local digital display.
Every unit is 100% tested for reliability and functionality to ensure units function as designed.
North American units are UL listed in accordance with common data center and insurance provider requirements.
Standard three-year warranty, upgraded to five years with product registration.
Save time and money by pre-integrating Vertiv™ PowerIT rPDUs with the VR Rack. Contact your local sales representative to get started.

Caratteristiche

The local LED display provides real-time power data for instant feedback when deploying or moving critical IT equipment.
Available in vertical and horizontal rackmount form factors.
Flexibility to meet a broad range of requirements, with a variety of electrical and receptacle configurations available.
Simple and quick installation in all standard racks or cabinets with included mounting brackets.
Simple and convenient configuration options for cord lengths and chassis colors.
TAA compliant.

Domande più frequenti

D
Can I add remote power monitoring to a Basic rPDU in the future?
R
Yes, the Metered Upgradeable rPDUs can be upgraded to have a remote power monitoring in the future by replacing the IMD or Interchangeable Monitoring Device.
D
Can I upgrade the Metered Upgradeable unit without removing power from the unit?
R
Yes, the rPDU power can remain on during the removal and/or installation of the Interchangeable Monitoring Device.
D
What local meter options are available?
R
Vertiv Geist standard Metered rPDUs are available with two local meter options. The Power Meter option scrolls through Power Factor, Amps, Volts and Watts. The Current Meter shows the current draw in Amps. Vertiv Geist Upgradeable Metered rPDUs come standard with a local meter displaying current only. With the use of the Vertiv rPDU Scanner application and VLC (Visual Light Communication) users can gather comprehensive power usage from a mobile device.
PARTNER
Presentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione