Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Vertiv Geist UPDU -
La rivoluzione dell’alimentazione in rack

dicembre 06, 2019

La UPDU è ideale per applicazioni di tipo hyperscale, colocation, enterprise o Edge, perché offre la flessibilità necessaria per tutti i livelli dell’infrastruttura IT, dai più semplici ai più complessi, con requisiti di alimentazione variabili. Grazie al design universale, gli utenti possono sostituire semplicemente l’FSC per aumentare o ridurre la capacità di alimentazione in base alle mutevoli esigenze delle apparecchiature IT.

Il design è conforme a diversi standard di conformità globali, tra cui UL, CE, RCM, China RoHS e ai requisiti di conformità giapponesi. La versatilità della UPDU consente di installare l’unità in qualsiasi data center del mondo, indipendentemente dall’infrastruttura di alimentazione esistente.

La UPDU è disponibile in configurazione orizzontale e verticale, con numerose opzioni per quanto riguarda il numero, il monitoraggio e la gestione delle prese.

video block

Selezionare “Universal” (Universale) nell’rPDU Finder per trovare la UPDU ideale per la propria applicazione:

rPDU Finder

PARTNER
Presentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione