Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

Gabinete de baterías de iones de litio EnergyCore de Vertiv™

La solución de baterías de iones de litio EnergyCore de Vertiv™ se encuentra optimizada para satisfacer las necesidades del tiempo operativo y reducir el costo total de propiedad.  Una alta potencia de salida en un menor espacio junto con la seguridad y la confiabilidad están a la vanguardia del innovador diseño de este producto

Obtener el folleto Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Broadcast (transmisión por radio y/o TV) y entretenimiento
  • Química/Petroquímica (excl. petróleo y gas)
  • Construcción e ingeniería
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Incendios/Alarmas/Seguridad
  • Gobierno
  • Salud
  • Manufactura
  • Militar, defensa, aeroespacial y misiles
  • Minería/Metales
  • Energía nuclear
  • Petróleo y gas
  • Generación de energía
  • Transmisión y distribución de energía y gas
  • Servicios profesionales
  • Venta minorista y mayorista
  • Transporte
  • Suministro de agua/Eliminación de aguas residuales
Garantía: 10 año de garantía para los módulos de baterías. Fecha de inicio hasta 20 semanas después del envío.

Descripción general de especificaciones de modelos
Vertiv™ EnergyCore Li5 Lithium-Ion Battery Cabinet
146kW-263 kWb   17.3kWh-31.1kWh   78.7 in   23.6 in   29.5 in   882-1301 lbs  
Gabinete de baterías de iones de litio Vertiv™ EnergyCore Li7
130,7 kWb - 222,2 kWb   20,4 kWh - 34,6 kWh   78.7 in   23.6 in   29.5 in   977-1283 lbs  

Beneficios

TCO: el mejor costo total de su clase
No se necesitan accesorios o son limitados
Ocupa poco espacio
Un menor tiempo de instalación

Características

Pestaña interna 2de orificio
Suministro de energía interno
Densidad de potencia - 263kW por gabinete de 5 mín a EOL.
BIB interno - Comunicación de UPS
Se envía completamente lleno
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación