Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

Avocent LRA 18.5"

La consola de acceso a rack local (LRA) Vertiv Avocent proporciona simplicidad, eficiencia y facilidad de uso, lo que la convierte en el punto de acceso ideal para centros de datos. Cuando se conecta a un interruptor KVM, la línea LRA permite un fácil acceso a varios servidores, lo que hace que las actualizaciones de software, la resolución de problemas, el monitoreo del sistema sean convenientes, lleven menos tiempo y requieran menos tiempo de actividad.

Obtener el folleto
Principales beneficios:
SIMPLIFIED MANAGEMENT: Simplifies software upgrades, troubleshooting, and system monitoring by providing easy, localized access to multiple servers when connected to a KVM switch. 1U DESIGN: Includes room for KVM installation in same tray, as well as USB and VGA interfaces that are broadly compatible with servers and other appliances. DISPLAY: Widescreen 19” LCD TFT active-matrix, color panel with a 16:9 aspect ratio that supports resolutions up to 1366 x 768. EASE OF USE: Pop out keyboard with touchpad improves serviceability of the unit.
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Gobierno
  • Salud
  • Servicios profesionales
  • Venta minorista y mayorista
  • Transporte

Beneficios

Widescreen: 19” LED LCD panel with a 16:9 aspect ratio
Form Factor: Easy access in the 1U space User Interface: On-Screen menu has an intuitive design and can be accessed in 7 languages Data Center Local Access: Complete entry point to local servers when needed Ease Of Use: Full desktop style keyboard with number pad, touch pad and 2 USB 2.0 pass through ports

Características

Global certifications and availability 19” Widescreen HD LED-backlit monitor Dual USB 2.0 pass-thru for faster data transmission Fully installed console occupies only 1U rack space Intuitive and user friendly on-screen display user interface Full 103 key keyboard with number pad and touch pad pointer Keyboard available in 12 languages TAA compliant version available Power efficient during operation and standby Available 8 or 16 Port digital KVM switch bundle

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación