Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

Vertiv™ Liebert® CRV, Row-based Cooling Unit

The Liebert® CRV is a precision data center cooling solution, integrated within a row of data center racks and was designed to address some of the major challenges seen in high density applications. With adjustable airflow baffles and controls that independently manage airflow and temperature, the Liebert CRV can precisely deliver highly efficient cooling in the row where it’s needed. The system is available in multiple options, providing flexibility for any installation.

Encontrar un contacto de ventas Obtener el folleto Obtener el manual
Principales beneficios:
Designed with a minimal footprint to save valuable floorspace in edge applications, server rooms, and small data centers Highly efficient, scalable cooling capacity provides lower energy consumption and operational costs Adjustable air discharge baffles improve cold air distribution, eliminating hot spots in the row Simultaneous top and bottom connections allow for greater flexibility during installation for various building configurations Multiple monitoring protocols and multi-unit teamworking allows users to stay informed of system conditions at all times
Resulta ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Telecom

Beneficios

Space-saving, flexible row-based design offers more valuable floorspace for critical IT deployment Scalable cooling from 20-100% capacity with load matching controls provides lower energy consumption and operational costs Improved cold-air distribution allows users to eliminate hot spots and increase efficiency Simultaneous top and bottom connections allow for greater flexibility during installation for various building configurations Advanced controls and wellness alerts provide a simplified operation and increased peace of mind

Características

Inverter driven compressor (DX only) and latest generation EC fans increase performance and efficiency Dual power supply for power redundancy Adjustable air baffles for improved airflow control User-friendly iCOM™ controls with 7” touchscreen display Remote monitoring for system integration through HTTP, SNMP, Modbus, and BACnet Single-phase and three-phase voltage options available Electric Reheat and humidification controls available
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación