Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

Vertiv™ Liebert® HPC-S: La gama de plantas de enfriamiento de free-cooling por aire con compresor de espiral y refrigerante bajo en PCA

El Vertiv™ Liebert® HPC-S es la solución ideal para centros de datos pequeños y medianos con una capacidad de enfriamiento de 80 a 500 kW. Es una solución totalmente equipada y de llave en mano, donde los principales componentes del sistema se integran fácilmente para reducir los costos y los tiempos de instalación. El Liebert® HPC-S con refrigerantes bajos en PCA (R454B y R1234ze) contribuye a alcanzar sus objetivos empresariales y a la vez respetar el medio ambiente. Gracias al nuevo y optimizado diseño y a sus mayores capacidades de free-cooling, el Liebert HPC-S bajo en PCA es la respuesta de Vertiv para mejorar los rendimientos en términos de eficiencia energética del centro de datos, lo cual permite una disminución considerable del consumo de electricidad y lo convierten en una solución más económica. Es sumamente configurable y la gran cantidad de versiones y opciones combinadas con la amplia gama operativa lo convierten en una unidad muy versátil, para satisfacer las necesidades de los centros de datos en las modernas infraestructuras críticas.

Obtener el folleto
Principales beneficios:
Una menor huella de carbono para los centros de datos de nueva generación con refrigerantes bajos en PCA.
Una mayor eficiencia en general, un menor consumo energético y más ahorros.
Versátil y adaptable a cualquier diseño de infraestructura crítica: la tecnología adecuada con base en la mejor combinación entre eficiencia, condiciones climáticas y costo inicial.
Se integra a la perfección con cualquier unidad interior de enfriamiento por agua Vertiv™ así como con el control Vertiv™ Liebert® iCOM™ CWM, el cual gestiona y optimiza toda la operación del sistema para centros de datos nuevos o existentes.
Resulta ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation

Beneficios

Compatible con los refrigerantes bajos en potencial de calentamiento atmosférico (PCA) R454B y R1234ze, los cuales reducen considerablemente las emisiones de CO2e provenientes de refrigerantes.
Una mejor eficiencia estacional y menores costos operativos gracias a una mayor capacidad de free-cooling y más horas de free-cooling
Una elevada capacidad de enfriamiento por metro cuadrado
Una solución global e ideal para cualquier condición climática gracias a su amplio rango operativo
El modo de flujo variable afecta el comportamiento de la unidad en carga parcial, lo cual aumenta la eficiencia general y disminuye el consumo energético del sistema de bombeo
Las versiones de plantas de enfriamiento y de free-cooling permiten elegir la tecnología adecuada con base en la mejor combinación entre eficiencia, condiciones climáticas y costo inicial
Una solución versátil, altamente configurable e ideal para las diferentes necesidades de la infraestructura crítica

Características

Refrigerante HFO de baixo GWP (R454B e R1234ze)
Serpentina de Free-cooling otimizada
Estrutura compacta
Ampla faixa de operação: temperatura do ar exterior de -20°C a +50°C
Modo de vazão variável
Diferentes versões: Chiller e Chiller de Free-cooling, versões básicas e de alta eficiência
Grande variedade de tamanhos
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación