Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Image alternative text
ANDICOM Colombia
septiembre 06 - septiembre 08, 2023
Stand número: 14.3, Complejo Las Américas , Cartagena, Colombia

El Evento que Expande las Oportunidades del Ecosistema Digital de la Industria TIC.

Te esperamos en ANDICOM Colombia, el evento presencial que pone en contacto a las empresas TIC de América, donde asisten tomadores de decisión de empresas y entidades de los diferentes sectores productivos.  Este evento es plataforma para una agenda académica de alto nivel, permitiendo la transferencia de conocimiento a los participantes al igual que permite difundir las tendencias tecnológicas que ponen pauta a la economía digital.

 

Visítenos en el stand numero 14.3 para conocer como los productos y soluciones de Vertiv satisfacen la creciente demanda de infraestructura digital crítica, con soluciones innovadoras, eficientes y sostenibles:

Vertiv™ Rack VR: Estandarice sus implementaciones alrededor del mundo y póngalas en línea con el rack Vertiv™ VR.

Fácil instalación e integración de los componentes y dispositivos. Este rack, soporta una amplia variedad de equipos tales como servidores, equipos de almacenamiento, conmutadores, routers, unidades de distribución de energía (PDU), unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), servidores de puertos y consolas, conmutadores de teclado, video, mouse (KVM).

Conozca más

Vertiv™ SmartCabinet™: La solución de infraestructura convergente y totalmente integrada para aplicaciones en el borde de la red.

Soluciones de infraestructura independientes y preconfiguradas, que ofrece eficiencia, economía, interoperabilidad y control para implementar una estrategia de infraestructura excepcional para los centros de datos y las redes de telecomunicaciones.

Conozca más

UPS Vertiv™ Liebert® GXT5: El UPS inteligente y eficiente que protege las aplicaciones de misión crítica.

El UPS con tecnología doble conversión en línea que ofrece una protección superior contra cortes eléctricos y un acondicionamiento continuo de la energía en un diseño flexible en rack/torre. Ideal para la protección de infraestructuras críticas tanto en aplicaciones centralizadas como en el borde de red. Certificación Energy Star 2.0, alta eficiencia en los modos en línea (95%) y Eco-Mode activo (98%).

Conozca más

UPS Vertiv™ Liebert® GXT MT+, 1000-3000 VA: UPS de torre compacta para protección de energía de alto rendimiento.

Este UPS en torre compacta de verdadera doble conversión proporciona un suministro eléctrico de alta calidad para proteger totalmente los dispositivos críticos como las redes sensibles, pequeños centros de datos, servidores y en instalaciones de telecomunicaciones.

Conozca más

PDU para racks Vertiv™ Geist™: Potencia configurada a la perfección para su aplicación de TI

Proteja su empresa y la inversión en TI con la familia de unidades de distribución de energía para racks (rPDU) Vertiv™ Geist™. Estas rDPU ofrecen una distribución eléctrica confiable para los equipos críticos de TI dentro de los racks o gabinetes.  Se encuentran disponibles en una gran variedad de configuraciones eléctricas y de receptáculos. Todas las unidades han sido probadas al 100% en términos de confiabilidad y funcionalidad.

Conozca más

Vertiv™ NetSure™ IPE: Diseñado para soportar aplicaciones de radio 5G con necesidades de baja potencia, como Small Cell y cabezales de radio remoto (RRH).

Sistema de potencia de CD para energía de exteriores Netsure™ IPE están diseñados para alimentar la red 5G en los entornos más grandes y extremos. Disponibles con respaldo de baterías ion-litio.

Conozca mas

Todos aquellos que se presenten en nuestro stand con el panfleto promocional, sigan una red social de Vertiv LATAM y hagan un posteo mencionandonos, estarán participando en el sorteo de una Amazon eGift Card por un valor de $100 USD, una por un valor de $50 y dos con un valor de $25. Los premios se entregarán el 8 de septiembre.

 

 

Síganos en Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram
#VertivEvents #DataCenter #Telecom #Andicom2023
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación