Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Produktfamilie

Liebert PCW, Kaltwasser-Klimagerät für Bodenmontage

Das Liebert PCW ist das ideale Kaltwasser-Klimagerät und eine effiziente Lösung für die Klimatisierung von Rechenzentren und Serverräumen. Das Wasserkühlungssystem ist in zahlreichen Konfigurationen und Kapazitäten erhältlich, von 200 kW bis 6 MW.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern

Das Liebert PCW ist das ideale Kaltwasser-Klimagerät und eine effiziente Lösung für die Klimatisierung von Rechenzentren und Serverräumen. Das Wasserkühlungssystem ist in zahlreichen Konfigurationen und Kapazitäten erhältlich, von 200 kW bis 6 MW.

Vorteile

Energieeffizienzeinsparungen bis zu 65 %: Die Liebert PCW sind die leistungsstärksten Kaltwasser-Klimageräte für die Bodenmontage ihrer Klasse.
 Dank der vielfältigen Konfigurationen für Kundenanforderungen aller Art sind die Geräte für alle Rechenzentrumsumgebungen geeignet.
 Vereinfachte Installation, unabhängig von der gewählten Konfiguration.
 Cloud-kompatibel: Liebert PCW ist ideal für Rechenzentren mit schwankenden Last- und Temperaturanforderungen, wie sie bei Einsatz von Cloud-Technologie auftreten.   

Leistungsmerkmale

EC-Ventilator 2.0: Herzstück des Liebert PCW sind die EC-Ventilatoren, die eine drastische Senkung des Geräuschniveaus bei gleichzeitiger enormer Erhöhung der Effizienz der Einheit ermöglichen.
Innenliegende lufttechnische Konstruktion: Das fortschrittliche Design von Kaltwasserregister und Bedienfeld positioniert das Liebert PCW an der Spitze der Präzisionskühllösungen für Rechenzentren.
 Effiziente Befeuchtungstechnologie: Zur Gewährleistung der Luftfeuchtigkeit ist das Liebert® PCW mit einem Ultraschall-Befeuchter ausgestattet. Infrarot- oder Elektrodenbefeuchter sind zwei effiziente und ebenfalls erhältliche Alternativen.
 iCOMTM-Regelung: Smart-Modus ist ein Regelalgorithmus, der für SmartAisleTM(Kaltgangeinhausung) entwickelt wurde und Luftstrom sowie Kühlung dynamisch an die Anforderungen der Server anpassen. Auf diese Weise kann auf Überkühlung der Räumlichkeiten verzichtet werden.
 Ultimative Lösung: Liebert PCW kann mit den adiabatischen Kältemaschinen mit freier Kühlung der Serie Liebert® AFC eingesetzt werden und gewährleistet so optimale Effizienz des gesamten Thermal-Management-Systems.
 Vereinfachte Installation: Anpassbare Füße und der schnelle Anschluss von Elektrik und Wasser (bei Bedarf) sorgen für einfache Installation.   

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

PARTNER
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort