Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Produktfamilie

Liebert HPC-S – Kältemaschinen mit Luftkühlung, freier Kühlung und adiabatischer freier Kühlung

Kältemaschinen mit Luftkühlung, freier Kühlung und adiabatischer freier Kühlung sind für die effiziente Kühlung von kleinen Rechenzentren konzipiert.

Anleitung anfordern
Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rundfunk/TV und Unterhaltung
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Regierung
  • Gesundheitswesen
  • Produktion
  • Öl und Gas
  • Handel und Großhandel
  • Telekommunikation
  • Transport

Bei den neuesten Rechenzentrumsdesigns orientiert man sich unter Zugrundelegung der ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers)-Richtlinien* auch an den zulässigen Bereichen (A1-A4). Die Kältemaschine Liebert® HPC-S mit freier Kühlung greift diesen Trend auf, d. h. das Sortiment wird um adiabatische Modelle mit freier Kühlung erweitert, die die neuesten Entwicklungen im Bereich der Verwaltung der adiabatischen Technologie beinhalten. Wenn die Ausführung der Liebert HPC-S mit adiabatischer freier Kühlung speziell in Rechenzentren mit hohen Kühlwassertemperaturen eingesetzt wird, können damit Energieeinsparungen von 25 % bis 30 % im Vergleich zu einer standardmäßigen Kältemaschine mit freier Kühlung erzielt werden.

Übersicht Modellspezifikationen
FG0023
224.4 (206.8 with quiet configuration)   Freecooling Chiller   79.0 (65.5 with quiet configuration)        
FG0025
242.7 (224.7 with quiet configuration)   Freecooling Chiller   79.0 (65.5 with quiet configuration)        
FB0025
235.8 (231.1 with the low noise configuration)   Freecooling Chiller   76.5 (71.0 with the low noise configuration)        
FB0028
268.0 (262.7 with the low noise configuration)   Freecooling Chiller   76.5 (71 with the low noise configuration)        
FB0030
303.6 (297.4 with the low noise configuration)   Freecooling Chiller   77.0 (71.5 with the low noise configuration)        
CG0020
185.5 (170.1 with quiet configuration)   Freecooling Chiller   78.5 (65.0 with quiet configuration)        
CG0028
270.8 (251.3 with quiet configuration)   Freecooling Chiller   79.5 (66.0 with quiet configuration)        
CB0017
163.3 (159.9 with the low noise configuration)   Freecooling Chiller   76.0 (70.5 with the low noise configuration)        
CB0020
178.5 (174.4 with the low noise configuration)   Freecooling Chiller   76.0 (70.5 with the low noise configuration)        
CB0023
205.8 (200.5 with the low noise configuration)   Freecooling Chiller   76.0 (70.5 with the low noise configuration)   98.43 in   147.64 in   51.18 in  

Vorteile

Durch den Betrieb mit freier Kühlung bzw. mit adiabatischer freier Kühlung kann die jährliche Nutzung von Verdichtern verringert werden, sodass höchste Wirkungsgrade erzielt werden können.
Bei den adiabatischen Modellen befeuchtet ein hocheffizientes adiabatisches Wet-Pad-System die Luft, die durch das Freikühl- und Verflüssigerregister strömt und ermöglicht dadurch einen längeren Freikühlbetrieb sowie eine höhere mechanische Effizienz.
Die hörbaren Betriebsgeräusche werden durch den EC-Lüfter und spezielle Schalldämmung auf ein Minimum reduziert.
Die Schnellanlauffunktion ermöglicht die Wiederherstellung der vollen Leistung innerhalb von 100 Sekunden nach einem Neustart.
Die Supersaver-Funktion ist eine in die iCOM-Steuerung integrierte Softwarelogik. Diese bietet durch die Vernetzung mit den Präzisionsklimatisierungseinheiten maximale Systemeffizienz.  

Leistungsmerkmale

Ausführung mit adiabatischer freier Kühlung und freier Kühlung erhältlich
Scrollverdichter
„G“-Version für einen höheren Wirkungsgrad erhältlich
Fast Start Ramp
EEV (Elektronisches Expansionsventil)
Elektronisch kommutierte Lüfter
Optimiert für R410A-Kältemittel
iCOM-Steuerung  

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

PARTNER
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort