Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Produktfamilie

Liebert AFC – Adiabatische Kältemaschinen mit freier Kühlung

Die Liebert AFC vereint die verschiedenen Ressourcen zur Erhöhung Effizienz durch freie Kühlung möglich Zusammen mit der unendlichen Verfügbarkeit, die durch das Verdichter-Backup garantiert wird (verfügbar sowohl über Multiscroll- als auch über Schrauben- Verdichter) und das hoch- effiziente, adiabatische Wet-Pad- System. Das Wet-Pad-System befeuchtet die Luft, die durch die Freikühl-Einheit und die Kühlschlangen strömt und damit einen längeren Freikühl-Betrieb ermöglicht.

Broschüre anfordern

Vorteile

Bemerkenswerte jährliche Effizienzwerte liefern eine pPUE von 1,08
Gewährleistet dauerhafte Verfügbarkeit der Kühlsysteme, selbst bei Wasserknappheit, extremen Umgebungstemperaturen und einer instabilen Stromversorgung
Optimiert die Effizienzwerte von Rechenzentrumsanwendungen wie Liebert PCW und SmartAisleTM-Einhausungen

Leistungsmerkmale

Data center installation and monitoring of the Liebert AFC adiabatic free cooling chiller
Integriertes adiabatisches System: Ein hocheffizientes adiabatisches Wet-Pad-System befeuchtet die Luft, welche durch das Freikühl- und Verflüssigerregister strömt und ermöglicht dadurch einen längeren Betrieb des Kältemaschinensystems mit Freikühlung sowie eine höhere mechanische Effizienz.
Supersaver: Die Supersaver-Funktion ist eine in die iCOMTM-Steuerung integrierte Softwarelogik. Diese bietet durch die Vernetzung mit den Präzisionsklimatisierungseinheiten eine maximale Systemeffizienz.
 Fast Start Ramp: Schnelle Wiederherstellung der Leistung: Nach einem Neustart erreicht die Einheit innerhalb von 70 Sekunden wieder die volle Kälteleistung. Die Regelung bleibt betriebsbereit, ohne dass eine externe einphasige Spannungsversorgung benötigt wird.
Neues iCOM 7’’-Touchdisplay: Die iCOM-Regelung ermöglicht die intelligente Verwaltung von Geräten in dynamischen Rechenzentrumsumgebungen, während über das innovative 7”-Touchscreen-Display erweiterte Grafikfunktionen verwendet werden können.
 EC-Ventilatoren der neuesten Generation: Die besonders leisen EC-Ventilatoren der neuesten Generation senken das Geräuschniveau drastisch und erhöhen die Gesamteffizienz der Einheit.
Elektronisches Expansionsventil: Senkt Verflüssigungsdruck und in Folge den Stromverbrauch, wodurch ein hoher Wirkungsgrad erreicht wird.
 Microchannel-Kondensatorregister: Das vollständig aus Aluminium bestehende Ventilatorregister erzielt im Kompressormodus einen äußerst hohen Wirkungsgrad. Die benötigte Kältemittelmenge wird ebenfalls verringert.

Verwandte Artikel

Testen Sie virtuell vor dem Kauf Image

Testen Sie virtuell vor dem Kauf

Erleben Sie die Fähigkeiten unserer Thermalmanagement Technology Innovation Labs im Vertiv™ Customer Experience Center in Piove di Sacco in Italien. Erkunden Sie unsere High-Tech-Labore und simulieren Sie virtuell die Abnahme erstklassiger Kühllösungen.

PARTNER
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort