Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Produktfamilie

Liebert EFC, Freikühlungslösung mit indirekter Verdampfung

Die Liebert EFC ist mit der fortschrittlichsten Technologie der Branche ausgestattet. Das System verfügt über einen indirekten Luft-Luft- Wärmetauscher und erzielt die Kühlung durch den Verdunstungseffekt. Die Liebert EFC senkt die Lufttemperatur durch den beim Verdunstungseffekt einsetzenden Kühlvorgang. Mit dieser Technologie kann die Kühleinheit einen pPUE-Wirkungsgrad von 1,03 erzielen, für optimale Energieeffizienz und minimale Betriebskosten.

Broschüre anfordern

Die Freikühleinheiten mit indirekter Verdampfung sind mit den fortschrittlichsten Technologien der Branche, u. a. einem indirekten Luft-Luft-Wärmetauscher und einer Kühlung mit Verdunstungseffekt, ausgestattet und bieten damit erstklassige Energieeffizienz bei minimalen Betriebskosten.

Vorteile

Die Kühlung mit Verdunstungseffekt erweitert die indirekte Freikühlung ganzjährig.
Alle Einheiten sind unabhängig voneinander, wodurch eine maximale Verfügbarkeit und Effizienz sichergestellt ist.
Der interne Platzbedarf wird auf ein Minimum reduziert, da die Einheit extern installiert wird.
Vereinfachte Installation: Stromkabel, Rohre und Wasserleitungen lassen sich einfacher führen und müssen nicht intern verlegt werden.
Die verringerte Elektroinstallation führt zu Senkungen bei den Investitionskosten (CAPEX) von 6–8 % pPUE-Werte zwischen 1,03 und 1,08 möglich.

Leistungsmerkmale

Integriertes Kaltwasserregister oder Direktverdampfungssystem:Diese Technologien sorgen dafür, dass die Einheit selbst bei extremer Luftfeuchtigkeit oder sehr hohen Temperaturspitzen betriebsfähig ist.
iCOMTM-Regelung– gewährleistet High-Level-Management: Mehrere Einheiten funktionieren als ein Gesamtsystem, und Raumtemperatur und Luftstrom werden optimiert. Zudem verfügt die Regelung über einen modernen 7"-Touchscreen für eine gute und schnelle Lesbarkeit der Daten.
Eurovent-zertifizierter Wärmetauscher:Die Eurovent-Zertifizierung garantiert, dass die Liebert EFC-Wärmetauscher durch unabhängige Prüfer auf exakte Leistungsparameter und hohe Zuverlässigkeit getestet wurden.
Liebert EC-Ventilator:Diese neue Generation von Ventilatoren der Liebert EFC-Systeme reduziert die Betriebsgeräusche und erhöht die Gesamteffizienz der Einheit.
SmartAisle™-Regelungslogik:Optimiert die internen Luftmengen und die Temperatur entsprechend den spezifischen Serveranforderungen, sodass keine Leistung verschwendet wird.

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Models Normal Cooling Capacity (kW) Max Dry Bulb - Only dry mode3 (°C) Max Wet Bulb - Only Evaporative Effect3 (°C) Max Wet Bulb - Evaporative + DX Effect3 (°C) Height Width Depth

EFC 250

225

15.4

19.8

29.3

4700

3650

2500

EFC 320

265

15.6

19.5

28.6

4700

3650

2900

EFC 300

300

18.7

21.0

28.6

4700

4500

2900

EFC 400

400

13.9

19.9

29.1

4700

3650

3400

EFC 440

400

17.0

19.9

31.0

4600

4620

3400

PARTNER
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort