Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Produktfamilie

Avocent MergePoint Unity Digital KVM Switches

Der Avocent MergePoint Unity Digital KVM Switch umfasst sowohl KVM-over-IP- als auch serielle Konsolenverwaltungstechnologie. Zentralisieren Sie die Verwaltung der Switches mit der DSView 4 Management Software.

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Garantie: 2 Jahre volle Werksgarantie - optional verlängerte Garantie verfügbar

Der Avocent MergePoint Unity™ Switch bietet IT-Administratoren eine komplette Remote-Management-Lösung für den Zugriff und die Kontrolle von Servern, Netzwerkgeräten und anderen Geräten in Rechenzentren und Niederlassungen.

Übersicht Modellspezifikationen
Avocent MPU108EDAC Digital KVM Switch
KVM   1 x VGA, 4 x USB Type A   8 serial, 1 digital   VGA, DVI-I, Display Port and HDMI   Maximum local video resolution 1920x1080   1.72 in   17 in   9.2 in   6.3 lbs  
Avocent MPU2032DAC Digital KVM Switch
KVM   1 x VGA, 4 x USB Type A   32 serial, 2 digital   VGA, DVI-I, Display Port and HDMI   Maximum local video resolution 1920x1080   1.72 in   17 in   13.38 in   8.6lbs  
Avocent MPU2016DAC Digital KVM Switch
KVM   1 x VGA, 4 x USB Type A   16 serial, 2 digital   VGA, DVI-I, Display Port and HDMI   Maximum local video resolution 1920x1080          
Avocent MPU4032DAC Digital KVM Switch
KVM   1 x VGA, 4 x USB Type A   32 serial, 4 digital   VGA, DVI-I, Display Port and HDMI   Maximum local video resolution 1920x1080   1.72 in   17 in   13.38 in   8.6 lbs  
Avocent MPU8032DAC Digital KVM Switch
          1.72 in   17 in   13.38 in   8.6 lbs  

Vorteile

Verbesserte Fernverwaltung und Mitarbeitereffizienz
Stellen Sie Verbindungen zu Cisco-Geräten schnell und einfach her.
Verbesserte physische Sicherheit
Lokale und entfernte Browseroberfläche für einfache Einrichtung und Nutzung
Zentralisierte Verwaltung für große Implementierungen 

Leistungsmerkmale

Fernzugriff auf KVM-, USB- und serielle Verbindungen
Serielle Adapter unterstützen SSH-Verbindungen und das Cisco®-Pinout.
Virtuelle Medien ermöglichen Remote-USB-Verbindungen und unterstützen Smartcard/CAC-Leser.
Eingebautes Web-Interface 
Verwaltet mit der Avocent DSView™ 4 Managementsoftware
Konformität nach FIPS 140-2: Basierend auf den nach FIPS 140-2 validierten kryptografischen Modulen (Zertifikat #1051) 
PARTNER
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort