Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Modell

Vertiv™ Avocent® ADX IPSL Serielles Gerät

The Vertiv™ Avocent® IPSL is an innovative serial IP solution that scales from edge to enterprise and increases productivity by simplifying remote access and troubleshooting of IT devices.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Wichtigste Vorteile
Weniger Kosten durch weniger/gar keine Besuche vor Ort Schnellere Bereitstellung neuer Geräte Mehr Transparenz bei Remote-Standorten Produktiver arbeiten mit sicherem Fernzugriff auf IT-Geräte
Am besten geeignet für::
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Healthcare
  • Government
  • Manufacturing
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation

Vorteile

Weniger Kosten durch weniger/gar keine Besuche vor Ort Schnellere Bereitstellung neuer Geräte Mehr Transparenz bei Remote-Standorten Produktiver arbeiten mit sicherem Fernzugriff auf IT-Geräte

Leistungsmerkmale

Kleiner Formfaktor: Tragbare Größe für die einfache Bereitstellung an Edge-Standorten. IP-adressierbar: Von jedem Ort im Netzwerk aus erreichbar. So ist die Fernverwaltung serieller Geräte möglich. Sicherheit: Secure Boot mit Hardwareroot des Vertrauens erlaubt manipulationssichere Firmware, TLS1.3, AES256-Bit-Verschlüsselung für die gesamte ein- und ausgehende Kommunikation des seriellen IP-Dongles. Virtual Media: Virtuelle Laufwerke aus der Ferne einbinden, um Dateien wie Firmware-Upgrades oder andere Konfigurationsdateien zu übertragen. Seriell: Mit serieller SSH-Umleitung bis zu vier serielle Zielgeräte gleichzeitig verwalten HTML5: Webbasierte HTML5-Benutzeroberfläche für eine einfachere Verwaltung.

The Vertiv™ Avocent® DSView™ Solution is built upon a secure common architecture which seamlessly integrate and scale to create an open yet resilient IT management platform – from Enterprise to Edge configurations. Avocent® DSView™ Solution provides the highest performance and agility, security, and enables automation, management, monitoring and control of all your devices like no other solution in the market. The Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform allows users to manage service processors, virtual machines, IP KVM modules and remote access appliances. It also provides centralized firmware update capability to IT devices and limits security risks. The Vertiv™ Avocent® RM1048 Rack Manager uses a single IP to access devices, reduces power and cabling costs with PoE and can offer over 100+ user sessions without more hardware. The Vertiv™ Avocent® IPUHD 4K IP KVM offers remote 4K KVM with fast and precise mouse synchronization and end to end encryption of all traffic. It offers HDMI, DP, MiniDP adapters along with native USB-C for plug and play connectivity. The Vertiv™ Avocent® IPIQ IP KVM solution scales from edge to enterprise and increases productivity by simplifying remote access and troubleshooting of IT devices with enhanced video resolution.

Vertiv™ Avocent® ADX IPSL Serielles Gerät
Graphic Mode
Humidity
5 bis 80 %, nicht kondensierend
Width
83,82 mm / 3,3 Zoll
Depth
147,32 mm / 5,8 Zoll
Power Description
Network Interfaces
1 x 1G (PoE)
Serial Ports
2 x RJ45, 2 x USB Typ A
Interfaces/Ports
USB Ports
USB Micro B
Betriebstemperatur
0 bis 60 °C
Operational Conditions
Weight
0,18 kg / 0,4 Pfund
Agency Approvals
Für behördliche Genehmigungen siehe Datenblatt
Physical Characteristics
Gewicht (lb/kg)
4 lbs
Gewicht (lb/kg)
0,18 kgs
Höhe (in/mm)
1.4 in
Höhe (in/mm)
35.56 mm
Breite (in/mm)
3.3 in
Breite (in/mm)
83.82 mm
Tiefe (in/mm)
5.8 in
Tiefe (in/mm)
147.32 mm
Miscellaneous
Height
35,56 mm / 35,56 Zoll

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

PARTNER
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort