Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Produktfamilie

Vertiv™ Liebert® GXT RT+ UPS

Der hohe Ausgangsleistungsfaktor (0,9) der einphasigen unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) Liebert® GXT RT+ Liebert® GXT RT+ bietet einen hohen Leistungsschutz für angeschlossene Geräte bei einem breiten Eingangsspannungsbereich.

Broschüre anfordern ANLEITUNG ANFORDERN
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Garantie: Standardmäßige 24-monatige Produktgewährleistung

Die USV Liebert® GXT RT+ verfügt über eine Online-Technologie mit zweistufiger Leistungsumwandlung und hat einen Ausgangsleistungsfaktor von 0,9, der höher ist als der der meisten vergleichbaren Modelle am Markt. Die Eingangsspannung für angeschlossene Geräte reicht von 120 bis 300 VAC. Der flexible Rack-/Tower-Formfaktor verfügt über ein benutzerfreundliches LCD, das auf einen Blick Informationen zum Status der USV und zur Konfiguration anzeigt. Das intelligente Design des Batterieladegerätes und der ECO-Betriebsmodus ermöglichen einen Wirkungsgrad von bis zu 95% und sorgen so für wettbewerbsfähige Gesamtbetriebskosten (total cost of ownership, TCO). Außerdem erlauben die seriellen Anschlüsse der USV den Fernzugriff auf die Optionen zur Überwachung des Stromverbrauchs.

Vorteile

Unverzichtbare USV für leistungsstarken Schutz
Flexibel und ausbaufähig
Mehr nutzbare Leistung ermöglicht mehr angeschlossene Verbraucher – das spart Platz und Kosten
Einfachere Auswahl und Bereitstellung einer USV
Energieeinsparungen und niedrigere TCO
Einfache Installation und Konfiguration mit USV-Status auf einen Blick
Bessere Verfügbarkeit bei Schwankungen im Stromnetz

Leistungsmerkmale

Online-Doppelwandlertechnologie
Hoher Ausgangsleistungsfaktor von 0,9
Kompaktes und flexibles Design mit Rack- oder Tower-Montageoptionen
Hocheffizienter ECO-Betriebsmodus
Benutzerfreundliches LCD
Smartes Design des Batterieladegeräts
Betrieb über einen breiten Eingangsspannungsbereich

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

PARTNER
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort