Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Produktfamilie

Vertiv™ PowerIT Metered Rack PDU

Vertiv™ PowerIT Metered rack PDUs (rPDU) deliver reliable power to critical IT equipment within a rack or cabinet. Includes a local LED display to view real-time power data. Every unit is 100% tested for reliability and functionality.

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Am besten geeignet für::
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale
Garantie: Vertiv™ PowerIT Metered Rack PDU come with a standard five-year limited warranty. Warranty: 5-Year limited warranty

Vertiv™ PowerIT Metered rack PDUs (rPDU) are available in a variety of electrical and receptacle configurations. Visit the rPDU Finder for a complete list of available Metered rPDUs.

Vorteile

Reliable power distribution to critical IT equipment.
Avoid accidental overloads when deploying or moving critical server equipment with instant access to power consumption metrics on the local digital display.
Every unit is 100% tested for reliability and functionality to ensure units function as designed.
North American units are UL listed in accordance with common data center and insurance provider requirements.
Standard three-year warranty, upgraded to five years with product registration.
Save time and money by pre-integrating Vertiv™ PowerIT rPDUs with the VR Rack. Contact your local sales representative to get started.

Leistungsmerkmale

The local LED display provides real-time power data for instant feedback when deploying or moving critical IT equipment.
Available in vertical and horizontal rackmount form factors.
Flexibility to meet a broad range of requirements, with a variety of electrical and receptacle configurations available.
Simple and quick installation in all standard racks or cabinets with included mounting brackets.
Simple and convenient configuration options for cord lengths and chassis colors.
TAA compliant.

Häufig gestellte Fragen

Q
Can I add remote power monitoring to a Basic rPDU in the future?
A
Yes, the Metered Upgradeable rPDUs can be upgraded to have a remote power monitoring in the future by replacing the IMD or Interchangeable Monitoring Device.
Q
Can I upgrade the Metered Upgradeable unit without removing power from the unit?
A
Yes, the rPDU power can remain on during the removal and/or installation of the Interchangeable Monitoring Device.
Q
What local meter options are available?
A
Vertiv Geist standard Metered rPDUs are available with two local meter options. The Power Meter option scrolls through Power Factor, Amps, Volts and Watts. The Current Meter shows the current draw in Amps. Vertiv Geist Upgradeable Metered rPDUs come standard with a local meter displaying current only. With the use of the Vertiv rPDU Scanner application and VLC (Visual Light Communication) users can gather comprehensive power usage from a mobile device.
PARTNER
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort