Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Produktfamilie

Vertiv™ Netsure™ IPE Outdoor DC Power System

Die leichten und wartungsfreien NetSure™ IPE-Outdoor-Stromversorgungssysteme von Vertiv™ versorgen Ihr 5G-Netz auch in den rauesten Umgebungen mit Strom und sind als Backup mit eigenen Lithium-Ionen-Batterien erhältlich.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Wichtigste Vorteile
 Mit den Kabelschnellanschlüssen ist Ihr 5G-Netz umgehend einsatzbereit
Gewährleistet hohe Verfügbarkeit in schwer zugänglichen Bereichen
Minimiert die Betriebskosten mit 96,3 % Energieeffizienz
Betreiben Sie Ihr Netzwerk mit leiser, konvektionsgekühlter DC-Leistung  
Am besten geeignet für::
  • Telekommunikation

Die hocheffiziente NetSure IPE Serie senkt die Energie- und Betriebskosten mit überlegener Performance und kompromissloser Zuverlässigkeit.

Übersicht Modellspezifikationen
R48-1000C
1000 W   20 A   -54 VDC   100-250 VAC     14.2 in   7.1 in   3.5 in   11.0 lbs  
R48-2000C2-6
2000 W   41.6 A   -54 VDC   200-240 VAC   Outdoor system   15.7 in   11.8 in   2.4 in   21 lbs  

Vorteile

Schnelle Bereitstellung Ihres 5G-Netzes mit Gleichrichtern für den Außenbereich, die mit Schnellanschlüssen für Batterie, Verbraucher und Alarme direkt an einem Mast oder einer Wand befestigt werden können.
Versorgen Sie Ihre kritische Infrastruktur in schwer zugänglichen Bereichen mit Outdoor-Modulen der Schutzart IP65, die bei bis zu +75°C betrieben werden können.
Senken Sie die Netzwerkbetriebskosten auf ein Minimum, indem Sie eine hochverfügbare Gleichstromversorgung nutzen, die mit einem Wirkungsgrad von 96,3 % arbeitet und zur Kühlung keine Energie benötigt.
Eliminieren Sie Spannungsabfälle und das Verlegen schwerer Kabel zu Remote Radio Heads (RRHs), indem Sie diese kompakten Gleichrichter direkt auf dem Turm platzieren.
Lautlose Unterstützung für Ihr Netzwerk durch geräuschlose, konvektionsgekühlte DC-Gleichrichtermodule.

Leistungsmerkmale

Die lüfterlose Kühlung ist wartungsfrei und sorgt für lautlosen Betrieb.
Breiter Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +75°C
Erfüllt weltweite Industrienormen
Wand- und Mastmontage in Flaggen- oder Flachstellung
Ideal für den schnellen Einsatz in städtischen, ländlichen oder geschützten öffentlichen Bereichen

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Verwandte Artikel

 Image

5 Faktoren, die Sie bei der Stromversorgung für Ihren 5G-Rollout berücksichtigen sollten

Lernen Sie die 5 wichtigen Faktoren kennen, die jeder Netzbetreiber vor der Bereitstellung eines 5G-Netzes beachten muss, um eine reibungslose Bereitstellung und einen ungestörten Betrieb zu gewährleisten.

PARTNER
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort